(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แม่เหล็ก Alnico สำหรับความต้านทานการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแก้ไขตำแหน่ง ไม้บรรทัด
·สำหรับการฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือการ การวางตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
NH-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | กำลังการดูดซับ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | สกรูติดตั้ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 912.00 | MAGNET HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงกลม | 350 | 40 | 30 | 35 | 26 | - | - | ประเภทวงกลม | M8 × 1.25 | 114-0302 | 290 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก Alnico | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | มือจับ Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
รู สกรู Y/N | มี | การใช้งาน | สำหรับการรักษาความปลอดภัย สเปค | การใช้งาน 1 | สำหรับฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือ การวางตำแหน่ง |
วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | วัสดุ ของการ มือจับ | เหล็กกล้าทั่วไป สำหรับ การขัดเงา เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NH-04 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก ( แม่เหล็ก อัลนิโกพร้อมที่ มือจับ)
รหัสสินค้า |
---|
NH-01 |
NH-01R |
NH-02 |
NH-03 |
NH-03R |
NH-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | กำลังการดูดซับ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | สกรูติดตั้ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 616.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทรงกลม | 110 | 25 | 30 | 23 | 21 | - | - | ประเภทวงกลม | M6 × 1.00 | 114-0256 | 115 | ||
฿ 656.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทรงกลม | 110 | 30 | 25 | 23 | 21 | - | - | ประเภทวงกลม | M6 × 1.00 | 114-0264 | 135 | ||
฿ 651.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | สี่เหลี่ยม | 110 | - | 25 | 24 | 21 | 25 | 25 | ประเภท แบบเหลี่ยม | M6 × 1.00 | 114-0272 | 120 | ||
฿ 967.00 | 1 ชิ้น | 1 วัน | สี่เหลี่ยม | 200 | - | 25 | 24 | 21 | 57 | 25 | ประเภท แบบเหลี่ยม | M6 × 1.00 | 114-0281 | 270 | ||
฿ 792.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงกลม | 200 | 30 | 30 | 28 | 26 | - | - | ประเภทวงกลม | M6 × 1.00 | 114-0299 | 160 | ||
฿ 1,367.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงกลม | 500 | 50 | 40 | 48 | 24 | - | - | ประเภทวงกลม | M8 × 1.25 | 114-0311 | 610 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง