1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก ( แม่เหล็ก อัลนิโกพร้อมที่ มือจับ) (รหัสสินค้า)

MAGNET HOLDERS

ตัวยึดแม่เหล็ก ( แม่เหล็ก อัลนิโกพร้อมที่ มือจับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 553.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แม่เหล็ก Alnico สำหรับความต้านทานการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแก้ไขตำแหน่ง ไม้บรรทัด
·สำหรับการฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือการ การวางตำแหน่ง

คุณสมบัติ

● เนื่องจากใช้ แม่เหล็ก อัลนิโกจึงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

การใช้

● สำหรับซ่อมโมหะ ฯลฯ
● สำหรับฝังใน จิ๊ก และ เครื่องมือ และการ การวางตำแหน่ง

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 200°C

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก Alnico
● ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ เหล็กกล้า การรีด สำหรับโครงสร้าง มาตรฐาน
● มือจับ: วัสดุ เหล็กกล้า มาตรฐาน สำหรับ การขัดเงา เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
NH-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง กำลังการดูดซับ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
แม่เหล็ก สูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด สกรูติดตั้ง รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 616.00

MAGNET HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน ทรงกลม11025302321--ประเภทวงกลมM6 × 1.00114-0256115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก แม่เหล็ก Alnico ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มือจับ Y/N มี
รู สกรู Y/N มี การใช้งาน สำหรับการรักษาความปลอดภัย สเปค การใช้งาน 1 สำหรับฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือ การวางตำแหน่ง
วัสดุ ของ ตัวเครื่อง วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป วัสดุ ของการ มือจับ เหล็กกล้าทั่วไป สำหรับ การขัดเงา เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NH-01 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก ( แม่เหล็ก อัลนิโกพร้อมที่ มือจับ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NH-0025R
NH-01R
NH-02
NH-03
NH-03R
NH-04
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง กำลังการดูดซับ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
แม่เหล็ก สูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด สกรูติดตั้ง รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 553.00

1 ชิ้น 1 วัน ทรงกลม11025252321--ประเภทวงกลมM6 × 1.00114-024895

฿ 656.00

1 ชิ้น 1 วัน ทรงกลม11030252321--ประเภทวงกลมM6 × 1.00114-0264135

฿ 651.00

1 ชิ้น 1 วัน สี่เหลี่ยม110-2524212525ประเภท แบบเหลี่ยมM6 × 1.00114-0272120

฿ 967.00

1 ชิ้น 1 วัน สี่เหลี่ยม200-2524215725ประเภท แบบเหลี่ยมM6 × 1.00114-0281270

฿ 792.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงกลม20030302826--ประเภทวงกลมM6 × 1.00114-0299160

฿ 912.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงกลม35040303526--ประเภทวงกลมM8 × 1.25114-0302290