(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการ การเคลือบผิว Shore A ดังนั้นจึงไม่น่าจะทำลายวัตถุและกันสนิม
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
แรงดูดซับ(N) | 68.6 | มี / ไม่มีที่ มือจับ | ไม่รวม | มี / ไม่มีรู สกรู | ไม่รวม |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 47 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 34 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 9.3 |
ใช้ | สำหรับแขวนผนัง. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง