1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตะขอ แม่เหล็ก (แบบ แบบกลม ) (รหัสสินค้า)

MGN MAGNET WITH SILICON

ตะขอ แม่เหล็ก (แบบ แบบกลม )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,540.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีการ การเคลือบผิว Shore A เพื่อป้องกันความเสียหายของวัตถุที่ใช้และ สนิม

รหัสสินค้า
1-5066H SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,540.00

฿ 1,232.15

MGN MAGNET WITH SILICON 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก แม่เหล็ก นีโอไดเมียม รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก รูปทรง ชนิด แบบกลม
แรงดูดซับ(N) 147 มี / ไม่มีที่ มือจับ ไม่รวม มี / ไม่มีรู สกรู ไม่รวม
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 66 ความหนา(มิลลิเมตร) 10 รหัสของทรัสโก้ 332-5181
ใช้ สำหรับแขวนผนัง. วัสดุ ตะขอ เหล็กกล้า มวล(กรัม / ถุง) 182

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-5066H ในชุด ตะขอ แม่เหล็ก (แบบ แบบกลม )