(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยึดติดอย่างมากด้วยแรงแม่เหล็กอันทรงพลังซึ่งสามารถทนต่องานหนักได้
รหัสสินค้า |
---|
3-5025S |
3-5052H |
3-5052S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ชนิด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / ถุง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,044.87 | MGN MAGNET TOOL HOLDERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 25 | 5 | ประเภท สวิง | 310-3595 | 36 | ||
฿ 542.76 | MGN POLYAMIDE MAGNET BLOC | 3 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 52 | 8 | แบบอยู่กับที่ | 320-4561 | 77 | |||
฿ 558.84 | MAGNET WITH HOUSINGS SWING | 3 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 52 | 8 | ประเภท สวิง | 310-3609 | 104 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก | แรงดูดซับ(N) | 137.2 | มี / ไม่มีที่ มือจับ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรู สกรู | ไม่รวม | ในปริมาณถุง(ชิ้น) | 3 | ใช้ | สำหรับแขวนผนัง. |
วัสดุ ส่วน อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง