(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วน ข้อต่อ รูปลูกบอลสามารถเคลื่อนย้ายได้ 180 °หรือมากกว่า
รหัสสินค้า |
---|
1-KD310 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดูดซับ (N) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ขนาด สกรู | ติดตั้งหมายเลข (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 728.39 ฿ 437.18 | BALL JOINT MAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.6 | 10 | 28 | 10 | 310-3111 | 16.1 | M3 × 12 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก | มี / ไม่มีที่ มือจับ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรู สกรู | ที่รวมอยู่ | ใช้ | ข้อต่อ ของหุ่นยนต์ ฯลฯ การถือเครื่อง ระบบไฟส่องสว่าง กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ ฯลฯ | วัสดุ ส่วนลูก | เหล็กกล้า |
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-KD310 ในชุด "ลูกหมาก ข้อต่อ"
รหัสสินค้า |
---|
1-K8 |
1-KD418 |
1-KD725 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดูดซับ (N) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ขนาด สกรู | ติดตั้งหมายเลข (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,721.00 | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | - | 9.8 | 8 | 18 | 12.5 | 310-3145 | 13.1 | M4 × 12 | 5 | ||
฿ 1,438.56 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 49 | 18 | 36 | 13 | 310-3129 | 43.9 | M4 × 12 | 1 | |||
฿ 2,157.18 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 196 | 25 | 56 | 25 | 310-3137 | 193.3 | M5 × 16 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง