1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็ก V บล็อค【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

MAGNET TOOL

แม่เหล็ก V บล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,284.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับอาจเป็นแบบยึดอยู่กับที่หรือแบบถอดออก

[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวด้านบน (พื้นผิว V)/พื้นผิวปลายสามารถดูดซับ
· สวิตช์ก้านโยกถอดออกได้
· (สับเทนหกเหลี่ยม: 8 มม.) มีโครงสร้างกันทนน้ำมันและป้องกันหยดน้ำ
· 1 เซ็ตมี 2 ชิ้น
·รองรับการตกแต่งที่ งานละเอียด เกรด พรีเมี่ยม
· ปรึกษาเราล่วงหน้า

คุณสมบัติ

●มือจับ สามารถเป็นได้ทั้ง ยึดอยู่กับที่ และถูกเอาออก
●กลไก ร่องวีที่สามารถจับได้ทั้ง พื้นผิว โค้งและ พื้นผิว
●รองรับการตกแต่งที่ งานละเอียด เกรด ซุปเปอร์
●ป้องกันหยดน้ำ และ น้ำมัน

การใช้งาน

●สำหรับเก็บ เครื่องมือ สำหรับงานที่ งานละเอียด เช่นการวัดการเจาะและการเขียน

สเปค

●จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 2
●การดูดซับ พื้นผิว:พื้นผิว (พื้นผิว V) / ด้านหลัง
รหัสสินค้า
KMV-50D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงบล็อค แรงดูดของแม่เหล็ก
(N)
หน้าการดูดซับ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แรงแม่เหล็กเปิด / ปิด ขนาด: B
(มม.)
ขนาด: L
(มม.)
ขนาด:
(มม.)
ขนาด: H
(มม.)
squareness เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้งานได้ ขนาด: a
(mm)
ติดตั้งหมายเลข
(ชิ้น)
มวล
(กิโลกรัม)
ใช้ คุณสมบัติ 1 คุณสมบัติ 2 คุณสมบัติ 3

฿ 20,284.00

MAGNET TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน รูปทรง V150 N (15 kgf) หรือมากกว่าด้านบน407050มี----20⌀8 ถึง ⌀5036------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ บล็อค แม่เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KMV-50D ในชุด แม่เหล็ก V บล็อค

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KMV-125D
KMV-80D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงบล็อค แรงดูดของแม่เหล็ก
(N)
หน้าการดูดซับ ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แรงแม่เหล็กเปิด / ปิด ขนาด: B
(มม.)
ขนาด: L
(มม.)
ขนาด:
(มม.)
ขนาด: H
(มม.)
squareness เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้งานได้ ขนาด: a
(mm)
ติดตั้งหมายเลข
(ชิ้น)
มวล
(กิโลกรัม)
ใช้ คุณสมบัติ 1 คุณสมบัติ 2 คุณสมบัติ 3

฿ 52,070.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -230 (23 กก.) ขึ้นไปด้านบน / เครื่องบิน V / ด้านหลัง50150100-5015090100-⌀8 ถึง ⌀125-210ชุดประกอบสำหรับนักเขียนการประมวลผลแสงเครื่องวัด 3 มิติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สเกลวัด และระบบการวัดต่างๆพื้นผิว Triple- พื้นผิว (พื้นผิว V) และพื้นผิวทั้งสองด้านเป็นไปได้โครงสร้าง ทนน้ำมัน ป้องกันหยดน้ำ กัน น้ำมันสามารถถอดและติดตั้ง ก้านโยก วิตชิ่งได้

฿ 53,702.00

1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -200 (20 กก.) ขึ้นไปด้านบน / เครื่องบิน V / ด้านหลัง5010080-501006080-⌀8 ถึง ⌀80-26ชุดประกอบสำหรับนักเขียนการประมวลผลแสงเครื่องวัด 3 มิติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สเกลวัด และระบบการวัดต่างๆพื้นผิว Triple- พื้นผิว (พื้นผิว V) และพื้นผิวทั้งสองด้านเป็นไปได้โครงสร้าง ทนน้ำมัน ป้องกันหยดน้ำ กัน น้ำมันสามารถถอดและติดตั้ง ก้านโยก วิตชิ่งได้