(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับอาจเป็นแบบยึดอยู่กับที่หรือแบบถอดออก
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวด้านบน (พื้นผิว V)/พื้นผิวปลายสามารถดูดซับ
· สวิตช์ก้านโยกถอดออกได้
· (สับเทนหกเหลี่ยม: 8 มม.) มีโครงสร้างกันทนน้ำมันและป้องกันหยดน้ำ
· 1 เซ็ตมี 2 ชิ้น
·รองรับการตกแต่งที่ งานละเอียด เกรด พรีเมี่ยม
· ปรึกษาเราล่วงหน้า
รหัสสินค้า |
---|
KMV-80D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงบล็อค | แรงดูดของแม่เหล็ก (N) | หน้าการดูดซับ | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | แรงแม่เหล็กเปิด / ปิด | ขนาด: B (มม.) | ขนาด: L (มม.) | ขนาด: (มม.) | ขนาด: H (มม.) | squareness | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้งานได้ | ขนาด: a (mm) | ติดตั้งหมายเลข (ชิ้น) | มวล (กิโลกรัม) | ใช้ | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | คุณสมบัติ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53,702.00 | MAGNET TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 200 (20 กก.) ขึ้นไป | ด้านบน / ด้านหลัง / เครื่องบิน V | 50 | 100 | 80 | - | 50 | 100 | 60 | 80 | - | ⌀8 ถึง ⌀80 | - | 2 | 6 | ชุดประกอบสำหรับนักเขียนการประมวลผลแสงเครื่องวัด 3 มิติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สเกลวัด และระบบการวัดต่างๆ | พื้นผิว Triple- พื้นผิว (พื้นผิว V) และพื้นผิวทั้งสองด้านเป็นไปได้ | โครงสร้าง ทนน้ำมัน ป้องกันหยดน้ำ กัน น้ำมัน | สามารถถอดและติดตั้ง ก้านโยก วิตชิ่งได้ |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | บล็อค แม่เหล็ก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KMV-80D ในชุด แม่เหล็ก V บล็อค
รหัสสินค้า |
---|
KMV-125D |
KMV-50D |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงบล็อค | แรงดูดของแม่เหล็ก (N) | หน้าการดูดซับ | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | แรงแม่เหล็กเปิด / ปิด | ขนาด: B (มม.) | ขนาด: L (มม.) | ขนาด: (มม.) | ขนาด: H (มม.) | squareness | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้งานได้ | ขนาด: a (mm) | ติดตั้งหมายเลข (ชิ้น) | มวล (กิโลกรัม) | ใช้ | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | คุณสมบัติ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,070.00 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 230 (23 กก.) ขึ้นไป | ด้านบน / เครื่องบิน V / ด้านหลัง | 50 | 150 | 100 | - | 50 | 150 | 90 | 100 | - | ⌀8 ถึง ⌀125 | - | 2 | 10 | ชุดประกอบสำหรับนักเขียนการประมวลผลแสงเครื่องวัด 3 มิติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สเกลวัด และระบบการวัดต่างๆ | พื้นผิว Triple- พื้นผิว (พื้นผิว V) และพื้นผิวทั้งสองด้านเป็นไปได้ | โครงสร้าง ทนน้ำมัน ป้องกันหยดน้ำ กัน น้ำมัน | สามารถถอดและติดตั้ง ก้านโยก วิตชิ่งได้ | ||
฿ 20,284.00 | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | รูปทรง V | 150 N (15 kgf) หรือมากกว่า | ด้านบน | 40 | 70 | 50 | มี | - | - | - | - | 20 | ⌀8 ถึง ⌀50 | 36 | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง