(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากชิ้นงานเพียงอย่างเดียวสามารถถอดแยกและเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งที่ยึดอยู่กับที่ของโฮลเดอร์ ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ก้านโยกสวิตช์เปิด/ปิดสามารถถอดออกได้ (สับเทนของรูหกเหลี่ยมคือ 8 มม.)
· โครงสร้างป้องกันหยดน้ำและน้ำมัน
·รองรับการตกแต่งที่ งานละเอียด เกรด พรีเมี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
KVA-1A |
KVA-2A |
KVA-3A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดของแม่เหล็ก (N) | ขนาด: L (มม.) | มวล (กิโลกรัม) | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | คุณสมบัติ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,089.00 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 (30 kgf) ขึ้นไป | 80 | 2 | พื้นผิว Triple- พื้นผิว (พื้นผิว V) และพื้นผิวทั้งสองด้านเป็นไปได้ | โครงสร้าง ทนน้ำมัน ป้องกันหยดน้ำ กัน น้ำมัน | สามารถถอดและติดตั้ง ก้านโยก วิตชิ่งได้ | ||
฿ 13,302.00 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 450 (45 kgf) ขึ้นไป | 125 | 3 | - | - | - | ||
฿ 29,195.00 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 700 (70 kgf) ขึ้นไป | 180 | 4.5 | พื้นผิว Triple- พื้นผิว (พื้นผิว V) และพื้นผิวทั้งสองด้านเป็นไปได้ | โครงสร้าง ทนน้ำมัน ป้องกันหยดน้ำ กัน น้ำมัน | สามารถถอดและติดตั้ง ก้านโยก วิตชิ่งได้ |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | บล็อค แม่เหล็ก | หน้าการดูดซับ | ด้านบน / ด้านล่าง / ด้านหลัง / เครื่องบิน V | ขนาด: B(มม.) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด:(มม.) | 38 | ขนาด: H(มม.) | 73 | ใช้ | แบบกลม scribing หลุมเจาะแตะวัตถุที่ผิดปกติ, งานลับคม/งานเจียรไน, เครื่องจักร 3 มิติและเครื่องมือวัดต่างๆและระบบการวัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง