1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคแบบเหลี่ยม (ประเภท KYA) (KYA-8B)

MAGNET TOOL

บล็อคแบบเหลี่ยม (ประเภท KYA) (KYA-8B)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ สามารถ ยึดอยู่กับที่ หรือถอดออกได้
· นอกจากนี้ยังรองรับการเก็บผิว งานละเอียด เกรดพิเศษ
· มีโครงสร้างป้องกัน ป้องกันหยดน้ำ และกันน้ำมัน
· สามารถดูดซับสามด้านได้: พื้นผิว ด้านบน (พื้นผิว V) และทั้งสองด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ถือ เครื่องมือ สำหรับการขีดเขียน การประมวลผลด้วยแสง ฯลฯ
· เครื่องวัด 3 มิติ การวัดประเภทต่างๆ และ ด้ามจับ สำหรับระบบการวัด
· ถือ เครื่องมือ สำหรับการขีดเขียน การประมวลผลด้วยแสง ฯลฯ
· เครื่องมือ จับยึดใน เครื่อง EDM
· แก้ไขวัตถุสำหรับการวัดต่างๆ

คุณสมบัติ

●มือจับ สามารถเป็นได้ทั้ง ยึดอยู่กับที่ และถูกเอาออก
●รองรับการตกแต่งที่ งานละเอียด เกรด ซุปเปอร์
●ป้องกันหยดน้ำ และ น้ำมัน

การใช้งาน

●เครื่องมือ จับยึดเช่นการขูดและการประมวลผลแสง
●เครื่องมือ จับยึดใน การกลึง โดย เครื่อง EDM
●เครื่องมือวัด แบบสามมิติและ เครื่องมือ จับสำหรับการวัดและระบบการวัดต่างๆ

สเปค

●การดูดซับ พื้นผิว:พื้นผิว (พื้นผิว V) / พื้นผิวทั้งสองด้าน
รหัสสินค้า
KYA-8B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดูดของแม่เหล็ก
(N)
ขนาด: B
(มม.)
ขนาด: L
(มม.)
ขนาด: Le
(มม.)
ขนาด:
(มม.)
ขนาด: H
(มม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้งานได้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 47,704.61

฿ 37,200.05

MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน ร่อง V (1):120 / ร่อง V (2): 1008080วันที่ 312080ร่อง V (1):φ10-φ25, ร่อง V- (2):φ8-φ153.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงบล็อค รูปทรง Masugata รุ่นผลิตภัณฑ์ บล็อค แม่เหล็ก หน้าการดูดซับ ด้านบน / สองข้าง / เครื่องบิน V
ใช้ ชุดประกอบสำหรับนักเขียนการประมวลผลแสงเครื่องวัด 3 มิติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สเกลวัด และระบบการวัดต่างๆ คุณสมบัติ 1 พื้นผิว Triple- พื้นผิว (พื้นผิว V) และพื้นผิวทั้งสองด้านเป็นไปได้ คุณสมบัติ 2 โครงสร้าง ทนน้ำมัน ป้องกันหยดน้ำ กัน น้ำมัน
คุณสมบัติ 3 สามารถถอดและติดตั้ง ก้านโยก วิตชิ่งได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KYA-8B ในชุด บล็อคแบบเหลี่ยม (ประเภท KYA)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KYA-10B
KYA-15B
KYA-20B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดูดของแม่เหล็ก
(N)
ขนาด: B
(มม.)
ขนาด: L
(มม.)
ขนาด: Le
(มม.)
ขนาด:
(มม.)
ขนาด: H
(มม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้งานได้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 29,525.00

1 ชิ้น 3 วัน ร่อง V (1):200 / ร่อง V (2): 1201001004226100ร่อง V (1):φ10-φ35 / V ร่อง (2):φ10-φ307.0

฿ 120,749.00

1 ชิ้น 3 วัน ร่อง V (1):400 / ร่อง V (2): 4001501506132150ร่อง V (1):φ10-φ40 / V ร่อง (2):φ10-φ3823

฿ 100,615.00

1 ชิ้น 4 วัน ร่อง V (1):650 / ร่อง V (2): 65020020010138200ร่อง V (1):φ14-φ50 / V ร่อง (2):φ14-φ5051