(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นประเภทกาวสามหน้า จึงเป็นไปได้ที่จะดูดซับชิ้นงานไปยังพื้นผิวหนึ่งหลังจากดูดซับและแก้ไขกับพื้นผิวอื่น
·ขั้วแม่เหล็กขนาดเล็กที่สามารถดูดซับสิ่งของขนาดเล็กได้
·โครงสร้าง ป้องกันน้ำ
[การใช้งาน]
· ชนิดกาวสามหน้าที่สามารถใช้ร่วมกับหัวจับแม่เหล็กได้ เหมาะสำหรับการตั้งค่ามุมของชิ้นงานขนาดเล็กและมุมเจียร
รหัสสินค้า |
---|
MMW-3F50A |
MMW-3F70A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดของ แม่เหล็ก (N) | มิติ ขนาดเกลียว (มม.) | ขนาด: B1 (มม.) | ขนาด: B2 (มม.) | ขนาด: E (มม.) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,840.00 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 600 | 55×115 | 55 | 55 | 20.5 | 2.8 | ||
฿ 40,390.00 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 900 | 70×115 | 70 | 70 | 25.5 | 4.0 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | หัวจับ แม่เหล็กถาวรขนาดเล็ก | การดูดซับใบหน้า | ด้านบน / สองข้าง | ขนาด: L1(มม.) | 125.5 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด: L2(มม.) | 115 | ขนาด: Le(มม.) | 90.5 | ขนาด: เสื้อ(มม.) | 10 |
squareness | 0.01 | ความขนาน | 0.02 | ใช้ | ชนิดยึดเกาะสามส่วนที่สามารถใช้กับหัวจับแม่เหล็กได้ |
คุณสมบัติ 1 | หน้าดูด 3 หน้า ใช้หน้าเดียวยึด หน้าอื่นๆยึดชิ้นงาน | คุณสมบัติ 2 | ขั้วแม่เหล็กพิทช์ขนาดเล็กที่สามารถดูดซับสิ่งของขนาดเล็กได้ | คุณสมบัติ 3 | โครงสร้าง ป้องกันหยดน้ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง