1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ฐานแม่เหล็ก,แรงดูดจับ (N): 1,000,น้ำหนัก (กรัม): 1700 (รหัสสินค้า)

MAGNETIC STANDS

ฐานแม่เหล็ก,แรงดูดจับ (N): 1,000,น้ำหนัก (กรัม): 1700
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,847.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ทันทีในตำแหน่งต่างๆโดยใช้ ลูกบิด ล็อค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น เครื่องมือ จับสำหรับ ไดอัลเกจ ตัวบ่งชี้หน้าปัด ฯลฯ

คุณสมบัติ

● สามารถ ล็อค ท่าต่าง ๆ ได้ทันทีด้วย ลูกบิด ล็อค

สเปค

● แรงยึดเกาะ (N): 1,000
● แม่เหล็ก กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 50 × 75 × 55
● SPQ (ชิ้น): 1
● สกรู ยึด แขน: M8 x 1.25
● การติดตั้งอุปกรณ์วัด: รูขนาด 6 มม. / 8 มม. พร้อม ร่องลิ่มหางเหยี่ยว
รหัสสินค้า
TMG-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,847.00

MAGNETIC STANDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบ แขน ) การดูดซับกำลัง(N) 1000 การติดตั้งอุปกรณ์วัด φ6, φ8
ร่องลิ่มหางเหยี่ยว Y / N มี สกรูติดตั้ง M8 x 1.25 ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50
ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 75 แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 55 รหัสของทรัสโก้ 232-7155
มวล(ก.) 1700

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMG-100 ในชุด ฐานแม่เหล็ก,แรงดูดจับ (N): 1,000,น้ำหนัก (กรัม): 1700