(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เลนส์ แบบแผ่นซึ่งพกพาสะดวกมากเพราะบางและเบาเหมือนอันเดอร์เลย์ ภาพมีความชัดเจนเนื่องจากผลิตโดย งานขึ้นรูป อัดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
018-A |
018-AN |
019 |
020 |
022 |
100 |
130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | มวล (ก.) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.00 | ILK HAND LOUPES POCKET LOUPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 | 80 × 43 | - | - | 0.4 | 85 × 55 | - | 417-1730 | - | 2.5 | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | ||
฿ 999,999,999.00 | ILK LOUPES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.5 | 43×80 | - | - | - | - | 4963008018148 | 805-1974 | 8.000 | - | - | ||
฿ 145.71 | ILK HAND LOUPES POCKET LOUPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 71 × 127 | - | - | 0.4 | 78 × 150 | - | 417-1748 | - | 6.0 | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | ||
฿ 484.35 | ILK HAND LOUPES POCKET LOUPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 199 × 263 | - | - | 0.5 | 215 × 280 | - | 417-1756 | - | 42.0 | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | ||
฿ 346.88 | ILK HAND LOUPES POCKET LOUPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1.8 | 145 × 207 | - | - | 0.8 | 165 × 230 | - | 417-1764 | - | 42.0 | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) | ||
฿ 999,999,999.00 | ILK LOUPES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.5 | 28×85 | 1 | 80 | - | - | 4963008010005 | 805-1850 | 7.000 | - | - | ||
฿ 68.00 | ILK HAND LOUPES POCKET LOUPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 | 32 × 79 | - | - | 0.4 | 38 × 140 | - | 417-1772 | - | 3.0 | โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กระเป๋า loupe | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง