(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นแผงควบคุมการทำงานที่ง่ายที่สุดที่ไม่ต้องการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ตั้งเวลา แบบใช้ไฟฟ้า และสามารถ คลองเลื่อย จำนวนครั้งการเปิด/ปิดของ รีเลย์ น็อคเกอร์ / มินิ มินิ บลาสเตอร์ ฯลฯ ได้โดย อุปกรณ์ควบคุม ด้วยลม
· สามารถทำงานได้โดยการจ่ายอากาศเท่านั้น
· เป็นแผงการทำงานที่เรียบง่าย
· คุณสามารถ คลองเลื่อย ค่าการปรับเวลาของช่วงเวลาการทำงานได้อย่างง่ายดาย
· ตัวควบคุม การทำงานหนึ่งตัว (AOC-1B) สามารถ อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด 3 ตัว
· ชนิดใช้งานในร่ม/กลางแจ้งพร้อมโครงสร้างนิรภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม อย่างง่ายของ รีเลย์ น็อคเกอร์
· ใช้ opercon เมื่อ RKV ถูกใช้งานไม่บ่อยนักในไซโลอาหารเปลือกและโรงงานกรวดทราย
· เชื้อเพลิงรีไซเคิล (แคปซูล ไม้ ) ป้องกันการอุดตันของถัง
· การป้องกันการอุดตันของถังเก็บเศษแก้ว
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ผู้ทำให้ล้มลง | รหัสของทรัสโก้ | 276-4938 | มวล(ก.) | 1400 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเครื่องเคาะแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้(หน่วย) | 5-50 | revs การดำเนินงาน(ครั้ง / นาที) | 12 ถึง 60 | การใช้งาน | รีเลย์ เคาะอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ง่าย ๆ |
สเปค | สำหรับ ความดัน ใช้ในร่มและกลางแจ้งที่ใช้:0.3-0.7 เมกะปาสคาล | คุณสมบัติ | Knocker เริ่มต้นเพียงแค่เปิด วาล์ว สามทางที่ให้มาแม้ว่าจะไม่มี แหล่งจ่ายไฟ ก็ตามและสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนการทำงานได้โดยการปรับ ตัวควบคุมปริมาณลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AOC-1B ในชุด Opecon® ( ตัวควบคุม ความดันลม แบบธรรมดา)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง