1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RAICHO Slim Gold【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

RAICHO Slim Gold
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 883.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถกัดและตัดได้อย่างเหนือชั้น เสี้ยนน้อย รอยไหม้น้อย

รหัสสินค้า
RSG125
RSG150
RSG180
RSG205
RSG305
RSG355
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
จำนวนที่มีอยู่
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 883.75

FJS CUTTING STONES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 8 วัน 1251.4225

฿ 994.72

FJS CUTTING STONES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 8 วัน 1501.6225

฿ 1,175.22

FJS CUTTING STONES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1801.6225

฿ 1,427.55

FJS CUTTING STONES 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 8 วัน 2051.8225

฿ 3,668.69

FJS CUTTING STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 3051.925.45

฿ 4,832.53

FJS CUTTING STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 8 วัน 3552.125.410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส สารขัดถู AX
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(m / s (m / นาที)) 80 (4800) ชนิด AX46S BF2 คุณสมบัติ 1 สามารถกัดและตัดได้อย่างเหนือชั้น
คุณสมบัติ 2 เสี้ยนน้อย คุณสมบัติ 3 รอยไหม้น้อย ใช้ ใช้งานได้ทั่วไปกับแผ่นบางทำจากวัสดุ เช่น สแตนเลสและเหล็ก เหล็กท่อนบาง, LAC ฯลฯ