1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แสนปลา TH【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

แสนปลา TH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,724.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถบดและขัดพื้นผิวที่กว้างได้เนื่องจากมีลักษณะ ชนิดเทเปอร์ (รูปทรงกรวย) และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน และความเร็วได้อย่างมากความทนทาน ยังเป็นเลิศเนื่องจากมีรอยขีดข่วนสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
TSDTHZ24
TSDTHZ36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 1,729.07

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 24

฿ 1,724.42

FJS DISK 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 36

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ Multiblade ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู Z ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 72
จำนวนแพ็คเกจ(มี [: ผ้าใบแลพแผ่นชีต ]) 5 คุณสมบัติ 1 มันสามารถบดและขัดผิวกว้างเนื่องจาก ชนิดเทเปอร์ (รูปทรงกรวย) และยังช่วยเพิ่มกำลังการ งานลับคม/งานเจียรไน อย่างมาก คุณสมบัติ 2 ความทนทาน ยังยอดเยี่ยมเพราะมีการเสียดสีสม่ำเสมอ
ใช้ สำหรับการกำจัด สเกลวัด และลูกปัดและ คอนกรีต