(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ระงับการสั่นสะเทือน อาการสั่นสะท้าน ด้วยระยะห่างไม่เท่ากันและ สเปค สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน
· การตัดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพิเศษอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสามารถทำได้โดยการใช้ประเภทความเหนียวสูงที่ทนต่อการบิ่นในซีเมนต์ คาร์ไบด์ และโดยการใช้การปรับแต่งแบบละเอียด เช่น รูปทรง ร่องพิเศษ
· เป็นไปได้ที่จะได้ พื้นผิว สำเร็จรูปที่ดีไม่เพียงแต่ในการตัดหนักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตัดขั้นสุดท้ายด้วย
· ใช้ การเคลือบผิว ที่มีแรงเสียดทานต่ำเพื่อให้เกิดการคาย ชิป IC และความต้านทานการสึกหรอที่โดดเด่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ประเภท | การเคลือบผิว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | รูปทรงปลายใบมีด | มุมบิด (θ) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ เครื่องมือ | การจำแนก มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม | พิทช์ (ใบมีด) | แบบเข้ามุม | มุมเอียงของฟันเกลียว | การไล่ระดับสีคอ (°) | รายละเอียด การเคลือบผิว | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (mm) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,430.31 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 1.5 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 4 | 50 | 3 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.02 | 0.96 | 16° | 3.25 | 3.35 | 3.47 | 3.59 | 3.86 | ||
฿ 2,295.37 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[◎] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 1.5 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 4 | 70 | 6 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295089839 | 820-2898 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | 16 | เสื้อคลุมยูที | -0.02 ถึง 0 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,430.31 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 2.25 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 4 | 50 | 4.5 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.02 | 1.46 | 16° | 4.66 | 4.81 | 4.97 | 5.15 | 5.53 | ||
฿ 2,295.37 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.5 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 2.25 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 4 | 70 | 8.5 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295089846 | 820-2899 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | 16 | เสื้อคลุมยูที | -0.02 ถึง 0 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,341.67 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 3 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 4 | 50 | 6 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.02 | 1.94 | 16° | 6.24 | 6.44 | 6.66 | 6.89 | 7.41 | ||
฿ 2,159.68 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 3 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 4 | 70 | 11 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295089853 | 820-2900 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | 16 | เสื้อคลุมยูที | -0.02 ถึง 0 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,341.67 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.5 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 3.75 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 4 | 50 | 7.5 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.02 | 2.44 | 16° | 7.79 | 8.04 | 8.31 | 8.60 | 9.25 | ||
฿ 2,159.68 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.5 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 3.75 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 4 | 70 | 13.5 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295089860 | 820-2901 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | 16 | เสื้อคลุมยูที | -0.02 ถึง 0 | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,532.69 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 4.5 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 6 | 50 | 9 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.02 | 2.95 | 16° | 9.34 | 9.64 | 9.97 | 10.31 | 11.09 | ||
฿ 2,447.94 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 4.5 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 6 | 70 | 16 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295088337 | 698-5700 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | 16 | เสื้อคลุมยูที | -0.02 ถึง 0 | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,606.86 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 6 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 6 | 50 | 12 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.02 | 3.86 | 16° | 12.61 | 13.02 | 13.46 | 13.92 | 14.97 | ||
฿ 2,559.51 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 6 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 6 | 70 | 21 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295088344 | 698-5718 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | 16 | เสื้อคลุมยูที | -0.02 ถึง 0 | 3.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,721.58 | UNI CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 7.5 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 6 | 50 | 15 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 4560295082113 | 485-2851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.02 | 4.86 | 16° | 15.70 | 16.21 | 16.76 | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 2,736.20 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 7.5 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 6 | 70 | 26 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295088351 | 698-5726 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | 16 | เสื้อคลุมยูที | -0.02 ถึง 0 | 4.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,849.29 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 9 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 6 | 50 | 18 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.02 | 5.86 | - | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 2,930.38 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 9 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 6 | 70 | 32 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295088368 | 698-5734 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | - | เสื้อคลุมยูที | -0.02 ถึง 0 | 5.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,273.70 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 12 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 8 | 60 | 24 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.03 | 7.82 | - | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 3,570.82 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 12 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 8 | 90 | 42 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295088375 | 698-5742 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | - | เสื้อคลุมยูที | -0.03 ถึง 0 | 7.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,698.87 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 15 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 10 | 70 | 30 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.03 | 9.82 | - | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 4,211.86 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 15 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 10 | 100 | 52 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295088382 | 698-5751 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | - | เสื้อคลุมยูที | -0.03 ถึง 0 | 9.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,817.52 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[◎] | 18 | 4 | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) | - | 12 | 90 | 36 | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ด้วย สายนำไฟฟ้า | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 to -0.03 | 11.82 | - | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ลดปัญหา ตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference) | ||
฿ 5,908.23 | UNO SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 18 | - | - | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | 12 | 110 | 62 | ด้านข้าง / ร่อง | - | [IKOU] 37 ถึง 40 | 4560295088399 | 698-5769 | คาร์ไบด์ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้ผลิต | 4 | ระดับมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน / การแบ่งไม่เท่ากัน | - | เสื้อคลุมยูที | -0.03 ถึง 0 | 11.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง