1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอัลเกจขนาดเล็ก ซีรีส์ 1, เส้นผ่านศูนย์กลางโครงนอก φ40 มม. รุ่นหมุนไม่เกิน 1 รอบ (รหัสสินค้า)

ไดอัลเกจขนาดเล็ก ซีรีส์ 1, เส้นผ่านศูนย์กลางโครงนอก φ40 มม. รุ่นหมุนไม่เกิน 1 รอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,184.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน้าปัด พร้อม การออกแบบกะทัดรัด ไม่ใช้พื้นที่เมื่อต่อกับจิ๊ก หน้าปัด ได้รับการพัฒนาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการอ่านระหว่างการหมุนหลายครั้ง

รหัสสินค้า
1900S-10SALE
1900SB-10SALE
1900SB-72SALE
1929SSALE
1929S-62SALE
1929SBSALE
1929SB-62SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
กำลังวัด
(N)
รุ่น ผลิตภัณฑ์ ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด
(ไมโครเมตร)
ป้องกันฝุ่นละออง, ป้องกันหยดน้ำ ส่งคืนข้อผิดพลาด
(ไมโครเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
ทำซ้ำ ความแม่นยำ
(ไมโครเมตร)
เข็มนาที 1 หมุน
(มิลลิเมตร)
ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ
(ไมโครเมตร)
มวล
(ก.)
คำอธิบายเพิ่มเติม

฿ 4,849.00

฿ 3,773.01

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.0010.1 (2) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.5 หรือน้อยกว่าฝาหลังพร้อมตัวดึง5NA253.516.816.710.142.595หมุนน้อยกว่าหนึ่งครั้งพร้อมเครื่องประดับ

฿ 4,850.00

฿ 3,305.76

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน 0.0010.1 (2) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.5 หรือน้อยกว่าฝาแบน5NA253.516.816.710.142.575หมุนน้อยกว่าหนึ่งครั้งพร้อมเครื่องประดับ

฿ 5,200.00

฿ 3,553.16

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.0010.1 (2) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.5 หรือน้อยกว่าฝาแบน5ที่มีจำหน่าย253.516.816.710.142.575หมุนน้อยกว่าหนึ่งครั้งพร้อมเครื่องประดับ

฿ 3,345.00

฿ 2,479.98

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.011 (3.5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.4 หรือน้อยกว่าฝาหลังพร้อมตัวดึง11NA447.513.813.731.4790หมุนน้อยกว่าหนึ่งครั้ง

฿ 3,667.00

฿ 2,506.03

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 47 วัน 0.011 (3.5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.4 หรือน้อยกว่าฝาหลังพร้อมตัวดึง11ที่มีจำหน่าย447.513.813.731.4790หมุนน้อยกว่าหนึ่งครั้ง

฿ 3,184.00

฿ 2,165.12

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 0.011 (3.5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.4 หรือน้อยกว่าฝาแบน11NA447.513.813.731.4770หมุนน้อยกว่าหนึ่งครั้ง

฿ 3,810.00

฿ 2,481.83

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 22 วัน 0.011 (3.5) * () ขนาดด้านในใช้สำหรับจังหวะฟรี (รวมช่วงการวัด)1.4 หรือน้อยกว่าฝาแบน11ที่มีจำหน่าย447.513.813.731.4770หมุนน้อยกว่าหนึ่งครั้ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน วิธีแสดงผล หมุน ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 0 ถึง 1
ประเภทสเกลวัด สเกลวัด สมดุล ฟังก์ชั่นกันน้ำ ไม่รวม มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด ไม่รวม
กันกระแทก ที่มีจำหน่าย D(มิลลิเมตร) 14.5 สเปคเครื่องชั่ง 50-0-50
A(มิลลิเมตร) 32.5 C(มิลลิเมตร) 40 E(มิลลิเมตร) 20
H(มิลลิเมตร) 38 I(มิลลิเมตร) 6.6 อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน เข็ม จำกัด แคลมป์ยึด เฟรม ด้านนอก