1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอัลเกจ มาตรฐาน 2 ซีรี่ส์ (ประเภทการปรับ ไกด์ ) (รหัสสินค้า)

ไดอัลเกจ มาตรฐาน 2 ซีรี่ส์ (ประเภทการปรับ ไกด์ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,617.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หมุน ลูกบิด หัว เพื่อปรับ ตำแหน่ง ตัวชี้โดยไม่ขึ้นกับการเคลื่อนที่ในแนวตั้งของ แกนหมุน

รหัสสินค้า
2048S-10SALE
2048SB-10SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น ผลิตภัณฑ์ มวล
(ก.)

฿ 3,634.00

฿ 2,482.02

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน ฝาหลังพร้อมตัวดึง144

฿ 3,617.00

฿ 2,471.13

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน ฝาแบน135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ รุ่นมาตรฐาน วิธีการแสดงผล หมุน ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 6 ถึง 20
สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01 ประเภท สเกลวัด สเกลวัด ถัง ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่รวม ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 10 กำลังวัด(N) 1.4 หรือน้อยกว่า
ข้อผิดพลาดการชี้ช่วงการวัดทั้งหมด(ไมโครเมตร) 15 2 เข็มภายใน ที่มีจำหน่าย D(มิลลิเมตร) 17.7
สเปคเครื่องชั่ง ±0-100 ส่งคืนข้อผิดพลาด(ไมโครเมตร) 3 A(มิลลิเมตร) 47.4
B(มิลลิเมตร) 64.9 C(มิลลิเมตร) 57 E(มิลลิเมตร) 20
F(มิลลิเมตร) 16.9 G(มิลลิเมตร) 19.5 H(มิลลิเมตร) 52
I(มิลลิเมตร) 7.6 ทำซ้ำ ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) 3 เข็มนาที 1 หมุน(มิลลิเมตร) 1
ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1/10 ใด ๆ(ไมโครเมตร) 5 ข้อผิดพลาดบ่งชี้การหมุน 1/2 ใด ๆ(ไมโครเมตร) 9 ข้อผิดพลาดบ่งชี้หมุน 1 ใด ๆ(ไมโครเมตร) 10
คำอธิบายเพิ่มเติม ด้วยอัญมณีตัวชี้ที่ แบบปรับได้