1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครมิเตอร์ผิววัดทรงกลมสองด้าน, ซีรีส์ 395/115/295 (รหัสสินค้า)

ไมโครมิเตอร์ผิววัดทรงกลมสองด้าน, ซีรีส์ 395/115/295
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,953.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พื้นผิว การวัดมี ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ (BMD-15 มี ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์บน พื้นผิว การวัด แกนหมุน เท่านั้น)ติดตั้งอุปกรณ์ ความดัน คงที่

รหัสสินค้า
BMD-25SALE
BMD-50SALE
BMD-75SALE
BMD-100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน

฿ 5,953.00

฿ 4,832.05

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 16 ถึง 250-25φ10115-215

฿ 6,705.00

฿ 5,441.78

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน 26 ถึง 5025-50φ11115-216

฿ 7,295.00

฿ 5,921.35

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 40 วัน 51 ถึง 10050 ถึง 75φ17115-217

฿ 7,811.00

฿ 6,340.19

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 51 ถึง 10075 ถึง 100φ18115-218

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไมโครมิเตอร์ พิเศษ วิธีการแสดงผล อนาล็อก ฟังก์ชั่น กันน้ำ ไม่รวม
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่รวม จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01 เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) ±(การวัดสูงสุด 2+ / 75) (เศษส่วนที่ปัดขึ้น)
อุปกรณ์ ความดัน คงที่ ที่มีจำหน่าย พื้นผิว การวัด ปลาย โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์