(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถ คลองเลื่อย ขนาดการวัดได้อย่างง่ายดายด้วย หัวไมโครมิเตอร์
· สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของสไตลัสที่มีประสิทธิภาพได้รับการขยายเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
· ปลาย สไตลัสเป็นลูก คาร์ไบด์ ซีเมนต์ จึงมี ความทนทาน และต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม
· โดยการติดตั้งทั่งย่อย ทำให้สามารถขยายช่วงการวัดได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
CGM-100X |
CGM-160X |
CGM-250X |
CGM-400X |
CGM-600X |
CGM-800X |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | กำลังวัด (N) | ไกด์ ความจุ ตลับลูกปืน/รองลื่น (N) | จังหวะของหัวไมโครมิเตอร์ (มิลลิเมตร) | Sub-ทั่ง (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,253.40 ฿ 8,365.40 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 60-100 | 511-803 | 5 หรือน้อยกว่า | 10 หรือน้อยกว่า | 10 | 10,20 | 150 | SR8 | 28.9 | 9 | 38 | φ12.8 | φ12 | ||
฿ 13,953.36 ฿ 9,528.75 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 100 ถึง 160 | 511-804 | 5 หรือน้อยกว่า | 10 หรือน้อยกว่า | 13 | 10,20,20 | 150 | SR10 | 28.9 | 9 | 50 | φ12.8 | φ12 | ||
฿ 16,570.35 ฿ 11,317.55 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 150 ถึง 250 | 511-805 | 6 หรือน้อยกว่า | 15 หรือน้อยกว่า | 13 | 10,20,20,50 | 250 | SR10 | 70.3 | 12 | 78 | φ19.8 | φ15 | ||
฿ 19,773.69 ฿ 13,505.43 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 250 ถึง 400 | 511-806 | 6 หรือน้อยกว่า | 15 หรือน้อยกว่า | 25 | 25,50,50 | 250 | SR10 | 100.9 | 12 | 90 | φ19.8 | φ15 | ||
฿ 27,775.69 ฿ 18,965.24 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 400 ถึง 600 | 511-807 | 6 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 50 | 50,100 | 250 | SR10 | 200.9 | 16 | 120 | φ19.8 | φ15 | ||
฿ 29,475.63 ฿ 20,128.91 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | 600-800 | 511-808 | 6 หรือน้อยกว่า | 20 หรือน้อยกว่า | 50 | 50,100 | 250 | SR10 | 300.9 | 16 | 120 | φ19.8 | φ15 |
กำลังโหลด …
ความแม่นยำ หลากหลาย(ไมโครเมตร) | 2 | ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกัน(ไมโครเมตร) | 1 | ความสามารถในการทวนซ้ำ(ไมโครเมตร) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
องค์ประกอบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การวัดที่ถูกต้อง(มิลลิเมตร) | 1.6 | D(มิลลิเมตร) | SR1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง