(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ขนาดเล็กที่มีความเที่ยงตรงสูงที่สามารถใช้สำหรับการวัดขนาดต่างๆ ที่มีขนาดเล็กเท่าๆ กัน
[คุณสมบัติ]
·เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ขนาดเล็กขนาดพกพาสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การวัด เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน การวัดความลึกและการวัดบ่าวัดต่างระดับ
ชนิด | คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ความยาวการวัดสูงสุด (การเลือกช่วง(มิลลิเมตร) | ถึง 100 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ไม่มี | มี / ไม่มี แถบความลึก | มี |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ไม่มี | การสอบเทียบ | รองรับผลิตภัณฑ์ | ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) | ±0.06 |
ค่า อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.05 | วัสดุ | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง