(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม้บรรทัดมาตรฐานสำหรับการวัดความยาว
[คุณสมบัติ]
· JIS Class 1 ที่มีหลายขนาดตั้งแต่ 15 ซม.ถึง 2 m
· วัสดุสเตนเลสที่ใช้ในรูปแบบเฉพาะ
· มีตารางแปลงหน่วยเป็นนิ้วที่ด้านหลัง (15 ซม.ถึง 1 m ไม่เกิน 1.5 m)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการวัดความยาวเส้นตรง
รหัสสินค้า |
---|
14001 |
14028 |
14036 |
14044 |
14052 |
14079 |
14095 |
14109 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง (มิลลิเมตร) | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ บน (มิลลิเมตร) | JIS | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88.00 | SWS STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 0.5 | 1 | เกรด JIS1 | 175 | 0.5 | 15 | - | 10 | ||
฿ 187.00 | SWS STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 0.5 | 1 | เกรด JIS1 | 335 | 1 | 25 | 335-1696 | 65 | ||
฿ 502.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 0.5 | 1 | เกรด JIS1 | 640 | 1.2 | 30 | - | 180 | ||
฿ 942.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 0.5 | 1 | เกรด JIS1 | 1050 | 1.5 | 35 | - | 425 | ||
฿ 3,710.00 | SWS STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1500 | 1 | 0.5 ถึง 100 มม. อื่น ๆ: 1 | เกรด JIS1 | 1565 | 2 | 40 | - | 950 | ||
฿ 11,415.00 | SWS STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3000 | 1 | 0.5 ถึง 100 มม. อื่น ๆ: 1 | - | 3065 | 3 | 40 | 408-3261 | 2865 | ||
฿ 46,564.88 | SWS STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5000 | 1 | 1 | - | 5065 | 3 | 45 | 408-3288 | 5299 | ||
฿ 67,044.99 | SWS STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6000 | 1 | 1 | - | 6065 | 3 | 45 | - | 6345 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว การขัดเงา | สเตนเลส | วัสดุ | สเตนเลส | การสอบเทียบ | สอดคล้องกับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง