1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลอด LED ยาวพร้อมฐานแม่เหล็ก (รหัสสินค้า)

MAGNETIC HOLDERS

หลอด LED ยาวพร้อมฐานแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,524.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไฟ LED แบบหลอด LED ใหม่ล่าสุด เรียงเป็นบริเวณกว้างใน สายยาง ยาว
[คุณสมบัติ]
· หลอดไฟ LED สีขาวใหม่ 1W พร้อมไฟ 6 ดวง
· การใช้พลังงาน น้อยที่สุด 1W ต่อหลอด
· การใช้พลังงาน ต่ำมาก (6W) ช่วยประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้มาก
· มาพร้อมกับพลัง 80 kgf แม่เหล็ก เปิด/ปิด จึงสามารถ ยึดอยู่กับที่ กับอุปกรณ์ เหล็กกล้า ได้ง่าย
· เนื่องจากสามารถใช้กับ พาวเวอร์ซัพพลาย AC 100 V คุณจึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมด ฯลฯ
· แม่เหล็ก มีน้ำหนัก 1 กก. และสามารถใช้บนโต๊ะโดยปิด แม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถเปิดและดูแคตตาล็อกขนาด A4 ได้ และให้ความสว่างแก่ภาพวาดและ วัสดุ

คุณสมบัติ

● ช่วงกว้างจะสว่างเนื่องจากหลอดไฟ LED ล่าสุดถูกจัดเรียงอย่างกว้างขวางใน สายยาง ยาว

สเปค

● ความแข็งแรงยึดเกาะ (N): 800
● แม่เหล็ก กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 50 × 60 × 55
● SPQ (ชิ้น): 1
● พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC
● ความยาว สายพาวเวอร์: 2 ม
● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า: 6W
● ไฟ LED: 6 ไฟ
● ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด: 540 lm
รหัสสินค้า
LED3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,524.53

MAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง ไฟ LED รุ่น พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท สายพาวเวอร์ แรงดูดซับ(N) 800
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50 ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 60 ความกว้าง แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 55
มี / ไม่มีแว่นขยาย NA รหัสของทรัสโก้ 355-7731 หลอดไฟ LED หลอด LED สีขาว 1 W
ไฟ LED ไฟ 6 ดวง การใช้พลังงาน(W) 6 ฟลักซ์ แสงทั้งหมด(LM) 540
ความยาว สายพาวเวอร์(ม.) 2 พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC มวล(ก.) 1400
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 343

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LED3000 ในชุด หลอด LED ยาวพร้อมฐานแม่เหล็ก