(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด มีดหยักใช้เพื่อลดแรงตัด
·ตัวจับยึดมี ความแข็ง สูงเหมาะสำหรับงานตัดหนัก
รหัสสินค้า |
---|
SPX4R05016BT50NES |
SPX4R05016WNES |
SPX4R05024BT50NS |
SPX4R05024MT5NS |
SPX4R05024WNS |
SPX4R05034BT50NM |
SPX4R05034MT5NM |
SPX4R05034WNM |
SPX4R06324BT50NS |
SPX4R06334BT50NM |
SPX4R06344BT50NL |
SPX4R06356BT50NX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | LF | รุ่น | จำนวนเม็ดมีดที่สามารถใช้งานได้ของอุปกรณ์ต่อพ่วง SPMX120408- ○○ (แผ่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 249.8 | - | 16 | 72 | 100 | 148 | BT50 ชนิด ก้าน / ใบมีดสั้นยาว | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 180 | 50.8 | 16 | 72 | 100 | - | ชนิด ชนิดก้านตรง / ใบมีดลบคม สั้นยาว | 12 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 289.8 | - | 24 | 110 | 140 | 188 | ประเภท ก้าน BT50 / รุ่นมาตรฐาน | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 279.5 | - | 24 | 105 | 150 | - | ประเภทก้าน MT5 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 220 | 50.8 | 24 | 110 | 140 | - | ชนิดก้านตรง / แบบ รุ่นมาตรฐาน | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 339.8 | - | 34 | 157 | 190 | 238 | ประเภท ก้าน BT50 / รุ่นมาตรฐาน | 30 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 329.5 | - | 34 | 155 | 200 | - | ประเภทก้าน MT5 | 30 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | 270 | 50.8 | 34 | 157 | 190 | - | ชนิดก้านตรง / แบบ รุ่นมาตรฐาน | 30 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 63 | 289.8 | - | 24 | 110 | 140 | 188 | ประเภท ก้าน BT50 / รุ่นมาตรฐาน | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 63 | 339.8 | - | 34 | 157 | 190 | 238 | ประเภท ก้าน BT50 / รุ่นมาตรฐาน | 30 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 63 | 389.8 | - | 44 | 205 | 240 | 288 | ประเภท ก้าน BT50 / รุ่นมาตรฐาน | 40 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 63 | 439.8 | - | 56 | 261 | 290 | 338 | ประเภท ก้าน BT50 / รุ่นมาตรฐาน | 52 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | ด้านข้าง / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่จับ | การขัดเงา จำแนกประเภท | หยาบและหยาบปานกลาง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ เม็ดมีด | JPMX190412-WH JPMX190412-JM MPMX120412-WH MPMX120412-JM SPMX120408-WH SPMX120408-JM | แถว ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ(คอลัมน์) | 2 | จำนวนของเม็ดมีดที่ใช้งานได้ A A JPMX190412- ○○(แผ่น) | 2 |
จำนวนของเม็ดมีดที่สามารถใช้งานได้ขอบ B B MPMX120412-(แผ่น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง