1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน เคลือบ TiN ชนิดคร่อมระหว่างกัน TIN-IRT (รหัสสินค้า)

ดอกต๊าปเทเปอร์สำหรับท่ออเมริกัน เคลือบ TiN ชนิดคร่อมระหว่างกัน TIN-IRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,026.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับวัสดุตัดยากเช่นสแตนเลสและอัลลอยทนความร้อน ซึ่งมีชั้นแข็งอยู่บนพื้นผิวและทำให้เกิดการเชื่อมได้ง่าย

รหัสสินค้า
TIN-IRT-A-NPT-1/2-14
TIN-IRT-A-NPT-1/4-18
TIN-IRT-A-NPT-1/8-27
TIN-IRT-A-NPT-1-11-1/2SALE
TIN-IRT-A-NPT-3/4-14
TIN-IRT-A-NPT-3/8-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 6,832.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน NPT1/2148018358309145

฿ 2,955.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน NPT1/4186211288309143

฿ 2,026.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน NPT1/827558198309142

฿ 22,086.00

฿ 19,179.48

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน NPT111.59526458309149

฿ 11,689.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน NPT3/4148523358309147

฿ 4,666.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน NPT3/8186514288309144

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว จำนวนเกลียวที่ลบมุม 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / สเตนเลส (SUS) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ท่อเหล็ก ประปา รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก งานละเอียด ANSI G
จำนวนร่อง 5 ศูนย์ภายนอก