1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าป CPM แบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V ชนิดลบคมแบบสั้น_VP-SC-NRT (รหัสสินค้า)

ดอกต๊าป CPM แบบไร้ฟัน (Nu-Roll) เคลือบ V ชนิดลบคมแบบสั้น_VP-SC-NRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 788.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีการใช้ผง HSS และสกรูพิเศษ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
VP-SC-NRT-M1X0.25
VP-SC-NRT-M1.2X0.25
VP-SC-NRT-M1.4X0.3
VP-SC-NRT-M1.6X0.35
VP-SC-NRT-M1.7X0.35
VP-SC-NRT-M2X0.4
VP-SC-NRT-M2.5X0.45
VP-SC-NRT-M2.6X0.45
VP-SC-NRT-M3X0.5
VP-SC-NRT-M3.5X0.6
VP-SC-NRT-M4X0.7
VP-SC-NRT-M5X0.8
VP-SC-NRT-M6X1
VP-SC-NRT-NO2-56UNC
VP-SC-NRT-NO4-40UNC
VP-SC-NRT-NO6-32UNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,126.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM10.2530RH4-378318001

฿ 1,057.00

TAP 1 ชิ้น 91 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.20.2532RH4-388318004

฿ 1,000.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.40.334RH4-398318006

฿ 994.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.60.3536RH4-3108318008

฿ 959.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM1.70.3536RH4-3118318011

฿ 891.00

HSS TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM20.440RH4-3128318017

฿ 822.00

HSS TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM2.50.4544RH4-3148318025

฿ 822.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM2.60.4544RH4-3148318027

฿ 788.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM30.546RH518498318031

฿ 813.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM3.50.648RH418498318033

฿ 804.00

TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM40.752RH6205108318037

฿ 855.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟM50.860RH6225.5118318042

฿ 896.00

HSS TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน มิเตอร์วัดไฟM6162RH7246128318048

฿ 1,053.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.2UN5642RH4-3138318104

฿ 1,000.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.4UN4044RH5-3158318108

฿ 1,027.00

TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.6UN3248RH518498318112

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 1P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แตะรีด รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่
ประเภทการเคลือบผิว TiCN ศูนย์ภายนอก NO