(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการดอกต๊าปร่องมาตรฐาน ใช้งานเมื่อระยะยื่นออกมาของสกรูไม่เพียงพอ
รหัสสินค้า |
---|
EX-H-POT-OH3-M5X0.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 16719 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-H-POT-OH3-M5X0.8 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับใช้งานทั่วไป (พร้อม OX)_EX-H-POT
รหัสสินค้า |
---|
EX-H-POT-OH2-M2.6X0.45 |
EX-H-POT-OH2-M3.5X0.6 |
EX-H-POT-OH2-M3X0.5 |
EX-H-POT-OH3-M6X1 |
EX-H-POT-OH3-M8X1.25 |
EX-H-POT-OH4-M10X1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 299.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | - | 16708 | ||
฿ 315.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 16712 | ||
฿ 232.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 16710 | ||
฿ 268.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 16723 | ||
฿ 353.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | - | 16728 | ||
฿ 500.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 16737 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง