(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการดอกต๊าปร่องมาตรฐาน ใช้งานเมื่อระยะยื่นออกมาของสกรูไม่เพียงพอ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 436.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | YES | - | 16702 | ||
฿ 606.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.3 | 0.4 | 42 | OH1 | - | 3 | 2 | 13 | YES | - | 16704 | ||
฿ 342.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | - | 16706 | ||
฿ 299.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | - | 16708 | ||
฿ 232.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 16710 | ||
฿ 315.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 16712 | ||
฿ 221.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 16714 | ||
฿ 225.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 16718 | ||
฿ 241.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 16722 | ||
฿ 440.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 70 | OH2 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | - | 16730 | ||
฿ 257.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 16711 | ||
฿ 314.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 48 | OH3 | 20 | 4 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 16713 | ||
฿ 247.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 16715 | ||
฿ 254.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 16719 | ||
฿ 268.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | - | 16723 | ||
฿ 353.00 | OSG TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | - | 16728 | ||
฿ 553.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 16738 | ||
฿ 448.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 16734 | ||
฿ 448.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 16736 | ||
฿ 923.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 16747 | ||
฿ 761.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 16742 | ||
฿ 1,031.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 16751 | ||
฿ 1,378.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 16757 | ||
฿ 394.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 3 | 22 | YES | - | 16729 | ||
฿ 779.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 16735 | ||
฿ 500.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | - | 16737 | ||
฿ 835.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 16743 | ||
฿ 748.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 16745 | ||
฿ 619.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 16739 | ||
฿ 1,031.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 16749 | ||
฿ 1,378.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 16755 | ||
฿ 1,887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 16763 | ||
฿ 1,887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 16761 | ||
฿ 2,454.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 3 | 37 | NO | - | 16769 | ||
฿ 2,454.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 105 | OH4 | 58 | 15 | 3 | 37 | NO | - | 16767 | ||
฿ 3,139.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 1.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 3 | 38 | NO | มีจำหน่าย | 16775 | ||
฿ 3,139.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M22 | 2.5 | 115 | OH4 | 63 | 17 | 3 | 38 | NO | มีจำหน่าย | 16773 | ||
฿ 3,936.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 1.5 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 3 | 45 | NO | มีจำหน่าย | 16781 | ||
฿ 3,936.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M24 | 3 | 120 | OH4 | 66 | 19 | 3 | 45 | NO | มีจำหน่าย | 16779 | ||
฿ 5,577.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M27 | 3 | 130 | OH4 | 71 | 20 | 3 | 45 | NO | มีจำหน่าย | 16785 | ||
฿ 835.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 16746 | ||
฿ 692.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 16740 | ||
฿ 7,106.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M30 | 3.5 | 135 | OH5 | 74 | 23 | 3 | 48 | NO | มีจำหน่าย | 16791 | ||
฿ 8,177.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M33 | 3.5 | 145 | OH5 | 77 | 25 | 3 | 51 | NO | มีจำหน่าย | 16851 | ||
฿ 9,500.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M36 | 4 | 155 | OH5 | 82 | 28 | 4 | 57 | NO | มีจำหน่าย | 16855 | ||
฿ 13,285.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M42 | 4.5 | 175 | OH5 | 93 | 32 | 4 | 60 | NO | - | 16859 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง