(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการดอกต๊าปร่องมาตรฐาน ใช้งานเมื่อระยะยื่นออกมาของสกรูไม่เพียงพอ
รหัสสินค้า |
---|
EX-H-POT-OH4-M12X1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 619.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | - | 16739 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-H-POT-OH4-M12X1.75 ในชุด ดอกต๊าปปลายแหลมสำหรับใช้งานทั่วไป (พร้อม OX)_EX-H-POT
รหัสสินค้า |
---|
EX-H-POT-OH2-M2.6X0.45 |
EX-H-POT-OH2-M3.5X0.6 |
EX-H-POT-OH2-M3X0.5 |
EX-H-POT-OH4-M14X2 |
EX-H-POT-OH4-M16X2 |
EX-H-POT-OH4-M18X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 299.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | - | 16708 | ||
฿ 315.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3.5 | 0.6 | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 16712 | ||
฿ 232.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | - | 16710 | ||
฿ 1,031.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 2 | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | - | 16749 | ||
฿ 1,378.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 | 2 | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | - | 16755 | ||
฿ 1,887.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M18 | 1.5 | 100 | OH4 | 55 | 14 | 3 | 37 | NO | - | 16763 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง