(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยอดเยี่ยมในการแปรรูปการหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย ฯลฯ โดยใช้เครื่องจักรที่มี กลไก ป้อนซิงโครนัสที่สมบูรณ์แบบพร้อม มุม คราด 0 °และคมตัดที่แข็งแกร่ง
รหัสสินค้า |
---|
VO-DC-HT-M6X1 |
VO-DC-HT-M8X1.25 |
VO-DC-HT-M10X1.5 |
VO-DC-HT-M10X1.25 |
VO-DC-HT-M12X1.5 |
VO-DC-HT-M12X1.25 |
VO-DC-HT-M12X1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,222.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 19 | 8313531 | ||
฿ 1,402.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 22 | 8313542 | ||
฿ 1,602.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 24 | 8313555 | ||
฿ 1,602.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | OH4 | 41 | 7 | 24 | 8313559 | ||
฿ 1,869.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.5 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 29 | 8313575 | ||
฿ 1,869.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.25 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 29 | 8313577 | ||
฿ 1,869.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 29 | 8313573 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 1.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | ศูนย์ภายนอก | NO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง