(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับดอกต๊าปมือ (HT) จึงมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยวัสดุงานที่มีแนวโน้มหดตัว และสามารถใช้ตัดแต่งขึ้นรูปสกรูเกลียวในเกรด JIS2 ได้
รหัสสินค้า |
---|
EX-OST-OH5-1.5P-M14X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,047.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9517 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-OST-OH5-1.5P-M14X1.5 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงชนิดโอเวอร์ไซส์_EX-OST
รหัสสินค้า |
---|
EX-OST-OH3-1.5P-M4X0.7 |
EX-OST-OH3-1.5P-M5X0.8 |
EX-OST-OH3-1.5P-M6X1 |
EX-OST-OH5-1.5P-M14X2 |
EX-OST-OH5-1.5P-M16X1.5 |
EX-OST-OH5-1.5P-M16X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 9171 | ||
฿ 216.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 9191 | ||
฿ 232.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 9201 | ||
฿ 1,047.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M14 | 2 | 1.5P | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9507 | ||
฿ 1,389.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9557 | ||
฿ 1,389.00 | 1 ชิ้น | 91 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9547 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง