(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับดอกต๊าปมือ (HT) จึงมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยวัสดุงานที่มีแนวโน้มหดตัว และสามารถใช้ตัดแต่งขึ้นรูปสกรูเกลียวในเกรด JIS2 ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | จำนวนร่อง | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 221.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 9151 | ||
฿ 212.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 9171 | ||
฿ 216.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 9191 | ||
฿ 232.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 9201 | ||
฿ 632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 1.5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 9221 | ||
฿ 376.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 9211 | ||
฿ 822.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 1.5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9451 | ||
฿ 1,089.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 1.5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9491 | ||
฿ 221.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 5P | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 9150 | ||
฿ 212.00 ฿ 153.70 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 5P | 52 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 9170 | ||
฿ 216.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 5P | 60 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 9190 | ||
฿ 366.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 5P | 62 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 9200 | ||
฿ 632.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 9220 | ||
฿ 376.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 9210 | ||
฿ 805.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 5P | 75 | OH3 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9450 | ||
฿ 1,089.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 5P | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9490 | ||
฿ 290.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | OH4 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 9154 | ||
฿ 281.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | OH4 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 9174 | ||
฿ 289.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | OH4 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 9194 | ||
฿ 303.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 62 | OH4 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 9204 | ||
฿ 433.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 9214 | ||
฿ 478.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9434 | ||
฿ 670.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9444 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9474 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9484 | ||
฿ 921.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9464 | ||
฿ 982.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9514 | ||
฿ 988.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 1.5P | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9504 | ||
฿ 1,319.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9554 | ||
฿ 1,319.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9544 | ||
฿ 290.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 5P | 46 | OH4 | 19 | 4 | 3 | 11 | YES | มีจำหน่าย | 9153 | ||
฿ 281.00 ฿ 178.97 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 5P | 52 | OH4 | 21 | 5 | 3 | 13 | YES | มีจำหน่าย | 9173 | ||
฿ 289.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 5P | 60 | OH4 | 24 | 5.5 | 3 | 16 | YES | มีจำหน่าย | 9193 | ||
฿ 303.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 5P | 62 | OH4 | 29 | 6 | 3 | 19 | YES | มีจำหน่าย | 9203 | ||
฿ 433.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 70 | OH4 | 37 | 6.2 | 4 | 22 | NO | - | 9213 | ||
฿ 478.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9433 | ||
฿ 670.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 75 | OH4 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9443 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9473 | ||
฿ 714.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9483 | ||
฿ 650.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 45 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 82 | OH4 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9463 | ||
฿ 988.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 5P | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9513 | ||
฿ 988.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 5P | 88 | OH4 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9503 | ||
฿ 1,363.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 1.5 | 5P | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9553 | ||
฿ 1,319.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 5P | 95 | OH4 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9543 | ||
฿ 550.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 75 | OH5 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9437 | ||
฿ 550.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | OH5 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9447 | ||
฿ 753.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9477 | ||
฿ 770.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9487 | ||
฿ 753.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9467 | ||
฿ 1,047.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9517 | ||
฿ 1,047.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 1.5P | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9507 | ||
฿ 1,389.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9557 | ||
฿ 1,389.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9547 | ||
฿ 550.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 75 | OH5 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9436 | ||
฿ 550.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 75 | OH5 | 41 | 7 | 4 | 24 | NO | - | 9446 | ||
฿ 753.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 5P | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9476 | ||
฿ 753.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9486 | ||
฿ 753.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 82 | OH5 | 48 | 8.5 | 4 | 29 | NO | - | 9466 | ||
฿ 1,047.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 5P | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9516 | ||
฿ 1,047.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 5P | 88 | OH5 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | NO | - | 9506 | ||
฿ 1,433.00 ฿ 880.01 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M16 | 1.5 | 5P | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9556 | ||
฿ 1,389.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 5P | 95 | OH5 | 52 | 12.5 | 4 | 32 | NO | - | 9546 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง