1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปฟันตรงชนิดโอเวอร์ไซส์_EX-OST (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปฟันตรงชนิดโอเวอร์ไซส์_EX-OST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 212.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับดอกต๊าปมือ (HT) จึงมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยวัสดุงานที่มีแนวโน้มหดตัว และสามารถใช้ตัดแต่งขึ้นรูปสกรูเกลียวในเกรด JIS2 ได้

รหัสสินค้า
EX-OST-OH5-5P-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 753.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M121.755P82OH5488.5429NO-9466

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ )
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX-OST-OH5-5P-M12X1.75 ในชุด ดอกต๊าปฟันตรงชนิดโอเวอร์ไซส์_EX-OST

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX-OST-OH3-1.5P-M4X0.7
EX-OST-OH3-1.5P-M5X0.8
EX-OST-OH3-1.5P-M6X1
EX-OST-OH5-5P-M14X1.5
EX-OST-OH5-5P-M14X2
EX-OST-OH5-5P-M16X1.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 212.00

1 ชิ้น 5 วัน M40.71.5P52OH3215313YESมีจำหน่าย9171

฿ 216.00

1 ชิ้น 91 วัน M50.81.5P60OH3245.5316YESมีจำหน่าย9191

฿ 232.00

1 ชิ้น 91 วัน M611.5P62OH3296319YESมีจำหน่าย9201

฿ 1,047.00

1 ชิ้น 91 วัน M141.55P88OH54810.5430NO-9516

฿ 1,047.00

1 ชิ้น 91 วัน M1425P88OH54810.5430NO-9506

฿ 1,433.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M161.55P95OH55212.5432NO-9556