(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูลึกของ สเตนเลส สนิมเกิน 2 มิติ
วัสดุชิ้นงาน: สเตนเลส / ทองแดง / เรซิ่น
การเคลือบผิว: กระบวนการเตรียมผิว, การบำบัดด้วยไอน้ำออกไซด์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | ติ่ง | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 559.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 12 | NO | - | 8301402 | ||
฿ 446.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 14 | NO | มีจำหน่าย | 8301411 | ||
฿ 396.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 14 | NO | - | 8301416 | ||
฿ 320.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 5 | NO | มีจำหน่าย | 8301422 | ||
฿ 310.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 7 | YES | - | 8301426 | ||
฿ 318.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M5 | 0.8 | 60 | OH2 | 24 | 5.5 | 8 | YES | มีจำหน่าย | 8301430 | ||
฿ 336.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M6 | 1 | 62 | OH2 | 29 | 6 | 10 | YES | - | 8301434 | ||
฿ 479.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M8 | 1.25 | 70 | OH3 | 37 | 6.2 | 13 | NO | มีจำหน่าย | 8301438 | ||
฿ 602.00 | TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 15 | NO | - | 8301442 | ||
฿ 830.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 91 วัน | M12 | 1.75 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 18 | NO | - | 8301448 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การเคลือบพื้นผิว | กระบวนการออกซิไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง