1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียวสกรูอินเสิร์ท ชนิดปลายเกลียว_EX-HL-POT (รหัสสินค้า)

ดอกต๊าปร่องเกลียวสกรูอินเสิร์ท ชนิดปลายเกลียว_EX-HL-POT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 509.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับการต๊าปเกลียวตัวเมียด้วยการใส่อินเสิร์ท (ขดลวดเกลียว) ลงไปในรูทะลุ

รหัสสินค้า
EX-HL-POT-M3X0.5
EX-HL-POT-M4X0.7
EX-HL-POT-M5X0.8
EX-HL-POT-M6X1
EX-HL-POT-M8X1.25
EX-HL-POT-M10X1.5
EX-HL-POT-M10X1.25
EX-HL-POT-M12X1.75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 545.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M30.54820413YES8307818

฿ 533.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.760245.516YES8307821

฿ 509.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M50.86229619YES8307823

฿ 523.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6165336.219YES8307825

฿ 723.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M81.257541724NO8307827

฿ 959.00

HSS TAP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M101.582488.529NO8307829

฿ 959.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M101.2582488.529NO8307830

฿ 1,293.00

HSS TAP 1 ชิ้น 91 วัน M121.75904810.530NO8307832

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ งานละเอียด 1b
จำนวนร่อง 3