(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลแบบผง HSS XPM กัดร่องสลักเคลือบ V
รหัสสินค้า |
---|
V-XPM-EKD-OH1-3 |
V-XPM-EKD-OH1-4 |
V-XPM-EKD-OH1-5 |
V-XPM-EKD-OH1-6 |
V-XPM-EKD-OH1-7 |
V-XPM-EKD-OH1-8 |
V-XPM-EKD-OH1-9 |
V-XPM-EKD-OH1-10 |
V-XPM-EKD-OH1-11 |
V-XPM-EKD-OH1-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,324.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 6 | 50 | 83406 | ||
฿ 1,324.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 4 | 6 | 8 | 60 | 83408 | ||
฿ 1,324.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 5 | 8 | 8 | 60 | 83410 | ||
฿ 1,324.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 6 | 10 | 8 | 60 | 83412 | ||
฿ 1,461.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 7 | 10 | 10 | 60 | 83414 | ||
฿ 1,461.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 8 | 12 | 10 | 60 | 83416 | ||
฿ 1,678.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 12 | 10 | 65 | 83418 | ||
฿ 1,678.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 10 | 15 | 10 | 65 | 83420 | ||
฿ 2,134.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 15 | 12 | 70 | 83421 | ||
฿ 2,134.00 | OSG SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 12 | 15 | 12 | 70 | 83422 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ก้าน | แบบตรง | การเคลือบผิว (2) | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง