(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถตัดเฉือนวัสดุได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่วัสดุทั่วไปจนถึงเหล็กชุบแข็ง นอกจากนี้ยังใช้กับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ความเร็วสูงได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
FX-MG-EBD-R0.5X1 |
FX-MG-EBD-R0.6X1.2 |
FX-MG-EBD-R0.7X1.4 |
FX-MG-EBD-R0.8X1.6 |
FX-MG-EBD-R0.9X1.8 |
FX-MG-EBD-R0.75X1.5 |
FX-MG-EBD-R1X2 |
FX-MG-EBD-R1.5X3 |
FX-MG-EBD-R1.25X2.5 |
FX-MG-EBD-R1.75X3.5 |
FX-MG-EBD-R2X4 |
FX-MG-EBD-R2X4-4 |
FX-MG-EBD-R2.5X5 |
FX-MG-EBD-R2.25X4.5 |
FX-MG-EBD-R3.5X7 |
FX-MG-EBD-R3.25X6.5 |
FX-MG-EBD-R3.75X7.5 |
FX-MG-EBD-R4X8 |
FX-MG-EBD-R4.5X9 |
FX-MG-EBD-R4.25X8.5 |
FX-MG-EBD-R4.75X9.5 |
FX-MG-EBD-R5.5X11 |
FX-MG-EBD-R6X12 |
FX-MG-EBD-R6.5X13 |
FX-MG-EBD-R7X14 |
FX-MG-EBD-R7.5X15 |
FX-MG-EBD-R8X16 |
FX-MG-EBD-R9X18 |
FX-MG-EBD-R10X20 |
FX-MG-EBD-R12.5X25 |
FX-MG-EBD-R15X30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,140.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2.5 | 50 | 4 | 1 | 8521010 | ||
฿ 4,283.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 1.2 | 8521012 | ||
฿ 4,283.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 3.5 | 50 | 4 | 1.4 | 8521014 | ||
฿ 4,283.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 1.6 | 8521016 | ||
฿ 4,283.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 4.5 | 50 | 4 | 1.8 | 8521018 | ||
฿ 4,283.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 4 | 50 | 4 | 1.5 | 8521015 | ||
฿ 3,830.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 50 | 6 | 2 | 8521020 | ||
฿ 4,098.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 3 | 8521030 | ||
฿ 4,670.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 6 | 60 | 6 | 2.5 | 8521025 | ||
฿ 4,905.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.75 | 8 | 70 | 6 | 3.5 | 8521035 | ||
฿ 4,214.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | 8521040 | ||
฿ 3,904.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 60 | 4 | 4 | 8521041 | ||
฿ 4,786.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | 8521050 | ||
฿ 5,349.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 10 | 80 | 6 | 4.5 | 8521045 | ||
฿ 5,902.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 14 | 90 | 6 | 7 | 8521070 | ||
฿ 6,406.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.25 | 14 | 90 | 6 | 6.5 | 8521065 | ||
฿ 6,909.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.75 | 14 | 90 | 6 | 7.5 | 8521075 | ||
฿ 6,027.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 100 | 8 | 8 | 8521080 | ||
฿ 8,395.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 18 | 100 | 8 | 9 | 8521090 | ||
฿ 8,395.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.25 | 18 | 100 | 8 | 8.5 | 8521085 | ||
฿ 9,008.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.75 | 18 | 100 | 8 | 9.5 | 8521095 | ||
฿ 10,374.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 22 | 100 | 10 | 11 | 8521110 | ||
฿ 9,880.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | 8521120 | ||
฿ 11,708.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 26 | 110 | 12 | 13 | 8521130 | ||
฿ 16,222.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 26 | 110 | 12 | 14 | 8521140 | ||
฿ 16,627.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 30 | 110 | 12 | 15 | 8521150 | ||
฿ 21,242.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | 8521160 | ||
฿ 26,475.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 34 | 140 | 16 | 18 | 8521180 | ||
฿ 33,037.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | 8521200 | ||
฿ 61,341.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 | 8521250 | ||
฿ 73,237.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 55 | 180 | 25 | 30 | 8521300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to +0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง