(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Shinmyotan (สารตรวจสอบ) (N-RED400)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
N-RED400
SP-RED400
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS คุณสมบัติ จำนวน
(มล.)

฿ 2,800.00

MARKING AGENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - สามารถใช้สำหรับตกแต่งพื้นผิวหลังตัดแต่งด้วยเครื่องจักร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำจากสารประกอบอินทรีย์คุณภาพสูง สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องผสมกับน้ำมัน 1 ชิ้น (400 มล.)

฿ 6,510.00

MARKING AGENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10 กระจายตัวได้ดีและทาได้บางเบาเมื่อเทียบกับ N-RED 1 ชิ้น (400 มล.)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • รุ่น
    วาง
  • สี
    อื่น ๆ
  • ความจุ(mℓ)
    สีแดงชาด
  • ความจุ(mℓ)
    400
  • ส่วนประกอบ หลัก
    สังกะสี ออกไซด์
  • จำนวน(มล.)
    1 ชิ้น (400 มล.)

รายละเอียดสินค้า

น้ำยาทำเครื่องหมายสำหรับที่ตีแม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
· ฟิล์มเคลือบผิวบางและเป็นหนึ่งเดียว ทำให้สามารถตรวจสอบการตีได้อย่างแม่นยำ
· ไม่จำเป็นต้องผสมกับน้ำมัน สามารถใช้ได้เลย
· สามารถกำจัดได้ด้วยการซักล้างหรือล้างออก หากของเหลวสำหรับทำเครื่องหมายติดผิวหนังหรือเสื้อผ้า
[การใช้งาน]
· สำหรับตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วนที่ได้รับการแปรรูปและการเคลื่อนของเฟือง
· สำหรับตรวจสอบความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิว การตีแม่พิมพ์และพื้นผิวสัมผัสที่เลื่อนได้
· สำหรับงานขีดเขียน

รหัสรุ่น
N-RED400
SP-RED400
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS คุณสมบัติ จำนวน
(มล.)

฿ 2,800.00

MARKING AGENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน - สามารถใช้สำหรับตกแต่งพื้นผิวหลังตัดแต่งด้วยเครื่องจักร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำจากสารประกอบอินทรีย์คุณภาพสูง สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องผสมกับน้ำมัน 1 ชิ้น (400 มล.)

฿ 6,510.00

MARKING AGENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10 กระจายตัวได้ดีและทาได้บางเบาเมื่อเทียบกับ N-RED 1 ชิ้น (400 มล.)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและ สเปค ของสารปั๊มขึ้นรูป ปลอดสารตะกั่ว

พื้นที่ การเคลือบผิว มากกว่า 5 เท่าของผลิตภัณฑ์ทั่วไป ฟิล์ม การเคลือบผิว มีความบางและสม่ำเสมอ ทำให้สามารถ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน หน้า หน้าสัมผัส ได้อย่างแม่นยำ ใช้ได้เลยโดยไม่ต้องนวด น้ำมัน
เครื่องจักร ปรับ ความหนืด ได้ด้วย น้ำมัน แร่ (น้ำมัน แกนหมุน น้ำมัน) แม้ว่าจะติดอยู่กับ ผิว หรือเสื้อผ้า ก็สามารถถอดออกได้ด้วยการซักง่ายๆ

ชื่อผลิตภัณฑ์การประยุกต์ใช้งานลักษณะภายนอก [คุณสมบัติ]ความจุ
Shinmyotan SP-สีแดงเพื่อการตกแต่งที่ งานละเอียด· การตรวจสอบกระบวนการถูเรียบของชิ้นงานที่ขึ้นรูปมาแล้ว
· การตรวจสอบการทำงานร่วมกันของเกียร์
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความไม่สม่ำเสมอของ พื้นผิว การขัดเงา
· ตรวจสอบการพิมพ์
· การตรวจสอบหน้าสัมผัสพื้นผิวที่มีการเคลื่อนที่
· งานขีดเหล็ก
สีแดงชาดสดใส
[แป้งโด]
กระป๋อง 250/400 กรัม
Shinmyotan N-สีแดงการใช้งานทั่วไปแสงสีส้ม
[แป้งโด]
กระป๋อง 400 กรัม

ผลการทดสอบการใช้งาน

ลักษณะการทดสอบรุ่น
สีแดงออกไซด์ (เฟอร์ริกออกไซด์)โคเมียวตัน (สายนำไฟฟ้า ออกไซด์)Shinmyotan SP-สีแดงShinmyotan N-สีแดง
สีสีน้ำตาลแดงสีแดงชาดสีแดงชาดส้ม
ความถ่วงจำเพาะ5.209.101.201.25
ความเหนียวแน่น (ใน เคส ของอาตาริสีแดง)
ลอกได้ (ใน เคส ของอาตาริสีดำ)
การแพร่ (แพร่กระจาย)
ทัศนวิสัย (การสังเกตด้วยสายตาด้วยแสงสะท้อน) ×
ชำระล้างสิ่งสกปรกบน ผิว และเสื้อผ้า × ×
ความสามารถทำงานได้ (สะดวกในการใช้)
ผลกระทบต่อ ตัวเครื่อง มนุษย์ ×