(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พ็อกเก็ตมังกี้ UM-S

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ห้ามใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีชีวิต กริปไม่มีฟังก์ชันฉนวน
  • เริ่ม :
    ฿ 983.99 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
UM24SB
UM24SR
UM30SB
UM30SR
UM36SB
UM36SR
UM48SB
UM48SR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของปากเปิด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ขนาดสูงสุดของ สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 1,008.85

HAND TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 0 to 24 118 80 M16 สีน้ำเงิน

฿ 1,008.85

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 to 24 118 80 M16 สีแดง

฿ 983.99

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 0–30 140 140 M20 สีน้ำเงิน

฿ 1,027.03

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น 10 วัน 0–30 140 140 M20 สีแดง

฿ 1,356.39

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ถึง 36 160 235 M24 สีน้ำเงิน

฿ 1,289.64

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น 10 วัน 0 ถึง 36 160 235 M24 สีแดง

฿ 1,738.08

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 0 to 48 185 440 M30 สีน้ำเงิน

฿ 1,748.86

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 0 to 48 185 440 M30 สีแดง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทสั้นพร้อม สเกลวัด
·แน่นอนเปิดกว้างเบาและบาง
· 48 มม. ในที่แคบ
·สะดวกในการปรับบาร์เบนเดอร์
·สามารถใช้กับท่อประปาในห้องน้ำได้
·ปรับการเปิดของปากโดยการประกบตัวหนอนและชั้นวาง
[การใช้งาน]
สามารถขันและถอดสลักเกลียวและน็อตต่างๆได้
·สะดวกในการจัดการ เครื่องมือ ในแต่ละสถานที่ทำงาน

รหัสรุ่น
UM24SB
UM24SR
UM30SB
UM30SR
UM36SB
UM36SR
UM48SB
UM48SR
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของปากเปิด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล/น้ำหนัก
(ก.)
ขนาดสูงสุดของ สลักเกลียว/ น๊อตตัวเมีย
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 1,008.85

HAND TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน 0 to 24 118 80 M16 สีน้ำเงิน

฿ 1,008.85

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 to 24 118 80 M16 สีแดง

฿ 983.99

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 0–30 140 140 M20 สีน้ำเงิน

฿ 1,027.03

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น 10 วัน 0–30 140 140 M20 สีแดง

฿ 1,356.39

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 10 วัน 0 ถึง 36 160 235 M24 สีน้ำเงิน

฿ 1,289.64

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น 10 วัน 0 ถึง 36 160 235 M24 สีแดง

฿ 1,738.08

LOB HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 0 to 48 185 440 M30 สีน้ำเงิน

฿ 1,748.86

MONKEY WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 0 to 48 185 440 M30 สีแดง

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ใส่ในกระเป๋าเสื้อได้พอดี ซึ่งมีขนาดเท่าฝ่า มือ
● ด้วย สเกลวัด

สเปค

● ความยาวรวม (มม.): 185
● เปิดสูงสุด (มม.): 48
●จำนวณบรรจุต่อกล่อง : 6 ชิ้น

คำเตือน

● ห้ามใช้สำหรับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ไม่มี ฟังก์ชั่น ฉนวนกันความร้อน ใน ตัวจับชิ้นงาน