(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างเสริมความแข็งแรงสองด้านให้ ความทนทาน และความปลอดภัยสูงวิธีการผลิตแบบพิเศษรักษาความคมแม้ใช้กับ วัสดุ ตัดยากเช่น สเตนเลสรูปร่างตรงข้ามทำให้เหมาะสำหรับการตัดและการเจียรมุม
[คุณสมบัติ]
·หินเจียระไน เสริมแรง สองด้านที่มี รูปทรง ออฟเซ็ท เหมาะสำหรับการตัดมุม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท ออฟเซ็ท | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | วัสดุเม็ดขัดถู | A |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 30 | ความแข็ง | P | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 100 |
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2.3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | คุณสมบัติ | เน้นความทนทาน |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 80 | เสริม วัสดุ (ผ้าแก้ว)(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 2 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 |
รหัส ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | PRO27-CUT100 × 2.3 × 15 A 30 P |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRO27C10023-30 ในชุด ชุดตัดโปรPRO27-CUT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง