1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายแปรงด้วย เพลา หางปลา (รหัสสินค้า)

ปลายแปรงด้วย เพลา หางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,692.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการฝึกซ้อมและเครื่องเจียรแบบ แบบตรง
·อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
·ความหนาแน่นสูง
·ชิ้นส่วน เพลา และแปรงถูก แบบรวม เพื่อใช้กับการหมุนความเร็วสูง

รหัสสินค้า
MEBA-20SA
MEBA-21
MEBA-21A
MEBA-21S
MEBA-21SA
MEBA-22
MEBA-22A
MEBA-22S
MEBA-22SA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
(มิลลิเมตร)
ชนิด วัสดุ

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น ขอราคา 130.26ประเภทแข็งสเตนเลส

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น ขอราคา 200.35ประเภทแข็งขดลวดเหล็กกล้า

฿ 1,692.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น 16 วัน 200.15แบบอ่อนขดลวดเหล็กกล้า

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น ขอราคา 200.35ประเภทแข็งสเตนเลส

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น ขอราคา 200.15แบบอ่อนสเตนเลส

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น ขอราคา 250.35ประเภทแข็งขดลวดเหล็กกล้า

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น ขอราคา 250.15แบบอ่อนขดลวดเหล็กกล้า

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น ขอราคา 250.35ประเภทแข็งสเตนเลส

฿ 3,604.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น 11 วัน 250.15แบบอ่อนสเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภท ผลิตภัณฑ์ จบแปรง