(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการทำความสะอาด สกรู ริ้วดอกสว่าน เครื่องเจาะ เครื่องกลึง
[คุณสมบัติ]
·ใช้โดยการติดตั้งกับใบพัดเช่นสว่าน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม สว่าน สว่านไฟฟ้า (ประเภทความเร็วตัวแปร stepless) เครื่องเจาะ ขัด เครื่องกลึง ฯลฯ
·พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงหรือเข้าใจในสภาพที่มีพื้นที่ จำกัด จะสามารถเข้าถึงได้
·สามารถใช้เป็น อุปกรณ์ขันเกลียว ได้
· สเปค SUS302 ที่ทนทานต่อ สนิม และ การกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
BR-1 |
BR-1/2 |
BR-1/4 |
BR-3/4 |
BR-3/8 |
BR-5/8 |
BR-7/8 |
BR-7/16 |
BR-9/16 |
BR-11/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 25.4 | 57 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 12.7 | 54 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 6.4 | 54 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 19 | 57 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 9.5 | 54 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 15.9 | 57 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 22.2 | 57 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 11.1 | 54 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 14.3 | 57 | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 32 | 57 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงขนาดเล็ก | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.13 | แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 14 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง