(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต๊าป การเคลือบผิว เหมาะสำหรับ สเตนเลส และบริเวณที่ ชิป IC อุดตัน
[คุณสมบัติ]
· ผสมเหล็กกล้าสำหรับงานความเร็วสูง (HSS) ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
· แตะด้วย การเคลือบผิว ดีบุก บน พื้นผิว และอายุการใช้งานที่มั่นคงเนื่องจากการเกลียวความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูง
· ขนาดคอ ซึ่งช่วยลดการบิ่นและการห่อชิปได้ถูกนำมาใช้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ต๊าป การเคลือบผิว เหมาะสำหรับ สเตนเลส และบริเวณที่ ชิป IC อุดตัน
รหัสสินค้า |
---|
GSPS8M1 |
GSPS8M1.25 |
GSPS12M1.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,060.95 | TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1 | 70 | 6.2 | G7 | 8.75 | 30 | 6.9 | ||
฿ 987.00 | TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | G7 | 8.75 | 30 | 6.6 | ||
฿ 1,697.00 | TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | G8 | 12.25 | 37 | 10.1 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กหล่อ (FC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับรูตัน |
การเคลือบผิว Y/N | มี | กระบวนการเตรียมผิว | ดีบุก | จำนวนร่องร่อง | 3 |
ประเภทของ รุ่น(ชนิด) | 2 | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง