1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดหยาบ SG- แฟกซ์ พิทช์ ขนาดใหญ่ปานกลางSGLREM (รหัสสินค้า)

ดอก ดอกกัดหยาบ SG- แฟกซ์ พิทช์ ขนาดใหญ่ปานกลางSGLREM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,871.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีความสามารถในการกัดหยาบของ วัสดุ มีประสิทธิภาพสูงจาก เหล็กกล้า เป็น สเตนเลส และ อะลูมิเนียมพิทช์

รหัสสินค้า
SGLREM6
SGLREM8
SGLREM10
SGLREM12
SGLREM14
SGLREM15
SGLREM16
SGLREM18
SGLREM20
SGLREM22
SGLREM24
SGLREM25
SGLREM28
SGLREM30
SGLREM32
SGLREM35
SGLREM40
SGLREM45
SGLREM50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,871.36

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 6163680

฿ 3,409.83

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 8253890

฿ 3,793.99

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1032310100

฿ 4,696.16

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1240412110

฿ 5,417.57

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1440412110

฿ 6,028.00

SG-FAX ROUGH END MILL-MEDIUM 1 ชิ้น 5 วัน 1540416125

฿ 6,020.55

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1648416125

฿ 6,815.74

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1848416125

฿ 8,346.82

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2056420140

฿ 10,249.21

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2256420140

฿ 11,596.08

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2467420160

฿ 11,756.37

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2567425160

฿ 14,702.48

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2867425160

฿ 17,969.69

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3067425160

฿ 21,542.29

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3280532180

฿ 24,906.25

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 3580532180

฿ 32,773.86

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4095532200

฿ 37,791.58

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 4595642200

฿ 48,634.96

NCH END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 50122642220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ประเภทรูปทรงใบมีด หยาบ ประเภท วัสดุ เครื่องมือ อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด
การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง การเคลือบผิว TiCN มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)