(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความสามารถในการกัดหยาบของ วัสดุ มีประสิทธิภาพสูงจาก เหล็กกล้า เป็น สเตนเลส และ อะลูมิเนียมรอยหยักมี พิทช์ละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
SGFREU16 |
SGFREU20 |
SGFREU25 |
SGFREU30 |
SGFREU35 |
SGFREU40 |
SGFREU50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ2) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,279.44 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 200 | 72 | 14.3 | 72 | ||
฿ 8,025.23 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 225 | 90 | 18 | 90 | ||
฿ 11,253.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 5 | 25 | 250 | 113 | 23 | 113 | ||
฿ 17,677.42 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 45 | 5 | 25 | 270 | - | - | - | ||
฿ 24,852.15 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 53 | 6 | 32 | 290 | - | - | - | ||
฿ 32,972.53 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 63 | 6 | 32 | 310 | - | - | - | ||
฿ 50,625.12 | NCH END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 75 | 6 | 42 | 350 | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | TiCN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง