(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวจับยึดแบบแม่เหล็กที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการยึดเอกสารประเภทต่างๆ การยึดชิ้นงานชั่วคราว และการเก็บผงตัด
[คุณสมบัติ]
· แรงบีบบังคับต่ำทำให้มีระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็กมาก
· เนื่องจากความหนาแน่นของขั้วแม่เหล็กสูง พื้นที่หน้าตัดจึงสามารถลดลงได้ รูปร่างในอุดมคติคือสี่เหลี่ยม
· ใช้แม่เหล็กอัลนิโค จึงทนทานต่ออุณหภูมิสูง และมีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยม
· ที่จับแม่เหล็กแบบบางที่มีแรงดึงดูดที่ตั้งไว้ และระดับการล้างอำนาจแม่เหล็กต่ำ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับยึดภาพวาด ไม้บรรทัด แม่พิมพ์กระดาษ ฯลฯ และจับชิ้นงาน ฯลฯ ระหว่างการประมวลผลเมื่อฝังลงในจิ๊ก
รหัสสินค้า |
---|
SKM-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | แรงดูดซับ (N) | มี / ไม่มีที่ มือจับ | มี / ไม่มีรู สกรู | รู สกรู | ขนาด แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 774.00 | NGS MAGNET TOOLS | 1 ชิ้น | 46 วัน | สี่เหลี่ยม | 120 | ที่รวมอยู่ | ที่รวมอยู่ | M6×P1.0 | 57×25×25 | พร้อมที่จับตัว T |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก Alnico | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ที่จับแม่เหล็ก ถาวรสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | วัสดุ | เหล็ก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKM-03 ในชุด ที่จับแม่เหล็กถาวร SKM
รหัสสินค้า |
---|
SKM-001 |
SKM-0015 |
SKM-0015TN |
SKM-001TN |
SKM-04 |
SKM-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | แรงดูดซับ (N) | มี / ไม่มีที่ มือจับ | มี / ไม่มีรู สกรู | รู สกรู | ขนาด แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 257.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ทรงกลม | 8 | ไม่รวม | ไม่รวม | - | ø 10×15 | - | ||
฿ 269.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ทรงกลม | 12 | ไม่รวม | ไม่รวม | - | ø 15×15 | - | ||
฿ 390.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงกลม | 12 | ไม่รวม | ที่รวมอยู่ | M5×P0.8 | ø 15×18 | - | ||
฿ 284.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ทรงกลม | 8 | ไม่รวม | ที่รวมอยู่ | M5×P0.8 | ø 10×18 | - | ||
฿ 885.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทรงกลม | 300 | ที่รวมอยู่ | ที่รวมอยู่ | M8×P1.25 | ø 40×30 | พร้อมที่จับตัว T | ||
฿ 1,229.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | ทรงกลม | 400 | ที่รวมอยู่ | ที่รวมอยู่ | M8×P1.25 | ø 50×40 | พร้อมที่จับตัว T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง