1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่เหล็ก มือ (แรงดึงดูด:10 N)

NGS MAGNET TOOLS

แม่เหล็ก มือ (แรงดึงดูด:10 N)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,712.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็ก มือสำหรับดูดซับเคลื่อนย้ายและถ่ายโอน วัสดุ แม่เหล็กเช่นเหล็กสะดวกมากสำหรับการใช้งานเมื่อเก็บชิ้นส่วนเหล็กขนาดเล็กเช่นชิปและ สกรู
[คุณสมบัติ]
·สะดวกในการรวบรวมผงตัดหรือเหล็กขนาดเล็กเช่นชิป สกรูและแหวนรอง รอง ฯลฯ ที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· แม่เหล็ก สามารถเปิด / ปิดได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้งาน ก้านโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการดูดซับและถ่ายโอนวัสดุแม่เหล็กเช่นเหล็กและทองแดงและสำหรับการเก็บเศษระหว่างการขนส่งหรือการตัดเฉือน

รหัสสินค้า
HM-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,712.40

NGS MAGNET TOOLS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) 10 รุ่นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ทำความสะอาด แม่เหล็ก คันบังคับสวิตช์เปิด / ปิดแม่เหล็ก(ใช่ไม่ใช่) ที่มีจำหน่าย
วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HM-10 ในชุด แม่เหล็ก มือ (แรงดึงดูด:10 N)