(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3BH-03 |
3BH-04 |
3BH-05 |
3BH-06 |
3BH-08 |
3BH-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.97 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 มม | 119-7363 | 17 | 48 | ||
฿ 401.59 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 มม | 119-7371 | 17 | 48 | ||
฿ 348.62 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 มม | 119-7380 | 17 | 48 | ||
฿ 381.07 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 มม | 119-7398 | 17 | 48 | ||
฿ 442.16 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 มม | 119-7401 | 19 | 46 | ||
฿ 445.42 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 119-7410 | 20 | 46 |
ซ็อกเก็ตสำหรับขันและคลายสลักเกลียวซ็อกเก็ต hex และสกรูชุดซ็อกเก็ต hex
[คุณสมบัติ]
·ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นี้องค์ประกอบโลหะผสมเสริมความแข็งแรงต่างๆจะถูกผสมเข้าด้วยกัน การเพิ่มการบำบัดความร้อนอย่างสมบูรณ์ทำให้ประสิทธิภาพของโลหะผสมถึงขีด จำกัด
· ปลาย ได้รับการขัด การขัดเงา จุดทำให้สามารถหมุนได้อย่างรวดเร็วและขันให้แน่นชั่วคราวจาก มุม แบบเอียงได้ 30 °
·ขอบนอกด้านนอกที่ ขึ้นลาย ทำให้สามารถ สลักเกลียว ด้วยมือได้อย่างง่ายดาย
·ประเภทยาวพิเศษทำให้สามารถเข้าถึงสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน
รหัสรุ่น |
---|
3BH-03 |
3BH-04 |
3BH-05 |
3BH-06 |
3BH-08 |
3BH-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 377.97 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 มม | 119-7363 | 17 | 48 | ||
฿ 401.59 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 มม | 119-7371 | 17 | 48 | ||
฿ 348.62 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 มม | 119-7380 | 17 | 48 | ||
฿ 381.07 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 มม | 119-7398 | 17 | 48 | ||
฿ 442.16 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 มม | 119-7401 | 19 | 46 | ||
฿ 445.42 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม | 119-7410 | 20 | 46 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง