(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมสั้น (2H-05S)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2H-03S
2H-04S
2H-05S
2H-06S
2H-07S
2H-08S
2H-2.5S
2H-10S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)

฿ 229.92

SHORT HEXAGON SOCKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 มม 387-5342 9

฿ 308.83

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 4 มม 387-5369 9

฿ 244.69

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 มม 387-5385 11

฿ 266.21

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 มม 387-5407 14

฿ 277.58

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 7 มม 387-5423 14

฿ 257.76

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 มม 387-5440 18

฿ 257.89

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 มม 387-5482 8

฿ 279.13

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 387-5466 18

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตที่เหมาะสำหรับการขันและคลายสลักเกลียวซ็อกเก็ต hex และสกรูชุดซ็อกเก็ต hex
[คุณสมบัติ]
· โลหะผสมหลากหลายชนิดเพื่อเสริมความแข็งแรง
· ผ่านการชุบแข็งอย่างสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโลหะผสมให้ถึงขีด จำกัด
·ประเภทสั้น ๆ ที่ทำให้ตัวเองมีประโยชน์ในงานที่จำกัดความสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
2H-03S
2H-04S
2H-05S
2H-06S
2H-07S
2H-08S
2H-2.5S
2H-10S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)

฿ 229.92

SHORT HEXAGON SOCKET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 มม 387-5342 9

฿ 308.83

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 4 มม 387-5369 9

฿ 244.69

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5 มม 387-5385 11

฿ 266.21

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 มม 387-5407 14

฿ 277.58

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 7 มม 387-5423 14

฿ 257.76

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 มม 387-5440 18

฿ 257.89

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.5 มม 387-5482 8

฿ 279.13

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 387-5466 18

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์